Nasze instrumenty z serii Fundamental Selection objęte są przedłużoną 5-letnią gwarancją – to wyraźny znak naszego zaufania do ich długoterminowej niezawodności i wydajności.
W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego możesz liczyć na szybką wymianę i minimalne formalności – zapewniając spokój ducha w najważniejszych momentach i pomagając utrzymać płynność operacyjną.
Obowiązują warunki gwarancji
Przedłużona gwarancja podlega określonym warunkom. Szczegóły można znaleźć w lokalnie obowiązujących Ogólnych Warunkach Handlowych (GTC) na odpowiedniej stronie naszego serwisu.
Termometr iTHERM został zaprojektowany, aby sprostać podstawowym wymaganiom przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, biochemicznego i kosmetycznego za atrakcyjną cenę. Standardowy produkt ma wiele wersji odpowiadających potrzebom poszczególnych branż. W rezultacie, z użyciem pierwszorzędnej technologii uzyskano oszczędności kosztów. Przyrząd wykorzystuje podstawową technikę pomiaru temperatury: niewymienny wkład o stałej długości, szeroki zakres przyłączy procesowych oraz międzynarodowe zatwierdzenia - wszystko to w atrakcyjnej cenie.
Przeznaczony szczególnie do stosowania w aplikacjach higienicznych i aseptycznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, biochemicznym i kosmetycznym
Zakres pomiarowy: –50 ... +200 °C (–8 ... +392 °F)
Zakres ciśnień: do 50 bar
Stopień ochrony: maks. IP69K
Może być stosowany w strefach niezagrożonych wybuchem.
Korzyści
Najlepszy stosunek jakości do ceny i krótki termin realizacji
Funkcjonalność i niezawodność przy doborze produktu i konserwacji
Międzynarodowe certyfikaty: dopuszczenia higieniczne 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA, certyfikat przydatności pod względem TSE
Firma Torishima projektuje i buduje duże systemy wody chłodzącej dla klientów z Bliskiego Wschodu. Ze względu na jakość i dokładność produktów, firma ta wybrała aparaturę Endress+Hauser.
This white paper explains how self-calibrating thermometers can be used in hygienic process engineering. It details theory and practice as well as application examples. Learn more!
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .