Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
democar, mobilna wystawa, endress+hauser

Democar - mobilna wystawa Endress+Hauser

Prezentacja naszych urządzeń i usług w Twoim zakładzie

Democar to aż 45 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, na której znajdują się najnowocześniejsze stanowiska demonstracyjne z aparaturą kontrolno-pomiarową.

  • Aparatura kontrolno-pomiarowa w mobilnej wystawie Endress+Hauser ©Endress+Hauser
  • Urządzenia pomiarowe i stanowiska demonstracyjne w Democar ©Endress+Hauser
  • Sonda poziomu - urządzenie demonstracyjne ©Endress+Hauser
  • Urządzenia pomiarowe i stanowiska demonstracyjne w Democar ©Endress+Hauser
  • Urządzenia pomiarowe i stanowiska demonstracyjne w Democar ©Endress+Hauser
  • Urządzenia pomiarowe i stanowiska demonstracyjne w Democar ©Endress+Hauser
  • Mobilna wystawa Endress+Hauser - samochód wystawienniczy Democar ©Endress+Hauser
  • Mobilna wystawa Endress+Hauser - samochód wystawienniczy Democar ©Endress+Hauser
  • Mobilna wystawa Endress+Hauser - samochód wystawienniczy Democar ©Endress+Hauser

Odwiedzając Democar, zyskujesz niepowtarzalną okazję, by przekonać się jak działają wszystkie rodzaje naszych urządzeń, niezależnie od tego czy interesują Cię pomiary poziomu, przepływu, ciśnienia, temperatury, analiza cieczy, czy rejestracja danych.

Kompleksowa oferta Endress+Hauser obejmuje rozwiązania dla każdej branży przemysłu, z czego w Democarze prezentujemy stanowiska dedykowane dla przemysłu chemicznego, energetyki cieplnej i zawodowej, przemysłu spożywczego oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Stanowiska demonstracyjne wzbogacone są prezentacjami multimedialnymi i filmami wideo, wyświetlanymi na dużych ekranach oraz urządzeniami mobilnymi, za pomocą których można obsługiwać przyrządy pomiarowe i obserwować mierzone parametry.

W Democar możesz zobaczyć również urządzenia oferowane w sklepie internetowym E-direct

Dane i wymagania techniczne

  • Powierzchnia miejsca parkingowego: min. 18 x 6 m twardego podłoża

  • Masa całkowita pojazdu: 34 T

  • Zasilanie elektryczne: zewnętrzne zasilanie 16 A lub 32 A; podłączenie do gniazda wtykowego
    CEE 16 A lub 32 A, 5 pin

  • W wyjątkowych wypadkach: możliwość użycia
    generatora

  • Odległość od zasilania: maks. 40 m

  • Czas rozłożenia: 45 min.

Korzyści

  • Mobilna wystawa przyjedzie do Twojego zakładu - wystarczy, że się z nami skontaktujesz

  • Pełna ofertą urządzeń i usług prezentowana przez ekspertów Endress+Hauser

  • Stanowiska demonstracyjne z aparaturą kontrolno-pomiarową demonstrują konkretne rozwiązania oferowane przez Endress+Hauser i pozwalają zapoznać się z obsługą oraz sposobami montażu przyrządów

  • Praktyczne przykłady aplikacji przedstawione na ekranach i panelach dostarczają wielu cennych informacji

  • Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące pomiarów przemysłowych i dobiorą optymalne rozwiązanie do Twoich potrzeb

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online