Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Certyfikowane szkolenie dla inżynierów sieci PROFIBUS DP/PA

Praktyczne szkolenie uznawane w każdej branży

Dzięki praktycznym warsztatom dogłębnie poznasz sposób działania sieci PROFIBUS fieldbus. Szkolenie skupia się na sieciach PROFIBUS PA dla sektora automatyzacji procesów. Zakres szkolenia uwzględnia projektowanie i uruchamianie systemu, a także diagnostykę i rozwiązywanie problemów. Kurs można również połączyć z certyfikowanym szkoleniem dla inżynierów sieci PROFIBUS DP w celu zrealizowania pełnego 5-dniowego programu szkoleniowego.

Zakres tematyczny

  • W ramach części teoretycznej omawiane są następujące tematy: Organizacja i struktura sieci PROFIBUS, warstwa fizyczna technologii PROFIBUS DP/PA, elementy sieci PROFIBUS, integracja urządzeń, diagnostyka i stan, parametry i konfiguracja.

  • Zarządzanie tokenami, komunikacja cykliczna i acykliczna, koncepcje FISCO i Ex, obliczanie czasu cyklu i parametry magistrali, identyfikacja i rozwiązywanie problemów z komunikacją.

  • PROFIBUS FDL (Fieldbus Data Link), kody funkcji i punkty dostępu serwisowego w sieci PROFIBUS DP, zarządzanie tokenami, koncepcje FISCO i Ex, komunikacja cykliczna i acykliczna, obliczanie czasu cyklu i parametry magistrali.

  • W ramach części praktycznej omawiane są następujące tematy: Okablowanie segmentu magistrali PA, uruchamianie przy użyciu urządzeń acyklicznych, komunikacja cykliczna i zarządzanie danymi, integracja urządzeń (np. ABB, Siemens, Rockwell)

  • Pomiar sygnału i ocena przy użyciu oscyloskopu, obsługa najnowszych analizatorów magistrali, uruchamianie zakładu demonstracyjnego, wymiana urządzeń/rozwiązywanie problemów.

Cele

  • Dowiedz się, jak zaprojektować i uruchomić sieć PROFIBUS fieldbus.

  • Poznaj zalety technologii i procedury rozwiązywania problemów.

Do kogo skierowana jest oferta?

  • Programiści systemu

  • Inżynierowie odpowiedzialni za układy sterowania i oprzyrządowania

  • Inżynierowie odpowiedzialni za projektowanie i planowanie

  • Inżynierowie odpowiedzialni za serwis i konserwację

  • Instalatorzy

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z dziedziny informatyki, elektroniki i matematyki.

Kwalifikacje

Szkolenie jest uznawane na całym świecie i jest certyfikowane przez organizację PROFIBUS.

Teoria i praktyka

Uczestnicy będą mieli czas na zapoznanie się z różnymi elementami sieci PROFIBUS.

Kładziemy nacisk na zrównoważone podejście do zagadnień teoretycznych i praktycznych, a szkolenie nie jest ukierunkowane na konkretnego dostawcę.

Sesje poranne są przeznaczone na poszerzanie wiedzy teoretycznej, natomiast podczas warsztatów popołudniowych uczestnicy pracują z rzeczywistymi komponentami i poznają sposoby integracji urządzeń przemysłowych z systemem. Prawie połowa czasu szkolenia jest poświęcona wykorzystywaniu nabytej wiedzy w praktyce.

Typ

Praktyczne szkolenie uznawane w każdej branży.