Grupa Endress+Hauser

Media center

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Rozwiązania do zarządzania stanami magazynowymi

Systemy zarządzania zbiornikami z surowcami lub produktami gotowymi

Obniż koszty magazynowania, zwiększ efektywność pracy i miej dostęp do aktualnych informacji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Świat techniki stoi u progu czwartej rewolucji przemysłowej. Połączenie świata rzeczywistego ze światem wirtualnym zapewnia lepszą kontrolę i szybsze podejmowanie decyzji. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie i optymalizacja funkcjonowania firm, jak i systemów wspomagających wymianę danych między róznymi podmiotami w czasie rzeczywistym. Możemy Ci pomóc w integracji Twojego łańcucha dostaw. Oprócz techniki i systemów pomiarowych nasza firma oferuje także odpowiednie oprogramowanie do monitorowania i optymalizacji zapasów i łańcucha dostaw.

Od zarządzania składami magazynowymi do systemu ERP

Nasza firma - jeden z wiodących partnerów w dziedzinie automatyzacji procesów - oprócz technologii pomiarowych, oferuje także skalowalne oprogramowanie do kontroli składów magazynowych: od prostego monitorowania zbiorników i silosów, po systemy do dokładnych pomiarów rozliczeniowych zbiorników w farmach i terminalach zbiorników. Dzięki indywidualnym rozwiązaniom do zarządzania składami magazynowymi, udzielamy również wsparcia w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw.

Korzyści

  • Zwiększenie satysfakcji klienta poprzez usprawnienie realizacji dostaw i uniknięcie braków produktów lub dostaw awaryjnych.

  • Szybka i skuteczniejsza reakcja na zmiany popytu dzięki optymalizacji zaopatrzenia i łańcucha wartości.

  • Obniżenie kosztów magazynowania dzięki integracji danych w Twoich systemach celem zwiększenia szybkości i skuteczności wymiany danych z Twoimi partnerami i ich systemami.

  • Zwiększenie efektywności pracy dzięki większej dokładności monitorowania stanu zapasów i możliwości lepszego planowania