©Endress+Hauser
Następca
Przepływomierz z funkcją detekcji pojawienia się pary mokrej, w wersji kompaktowej i rozdzielnej. Możliwość zastosowania w różnorodnych aplikacjach, optymalnym przeznaczeniem są pomiary przepływu pary wodnej.
Więcej informacji
Przepływomierz z czujnikiem wysokiego ciśnienia, wersja kompaktowa i rozdzielna. Przepływomierz dedykowany do pracy w zakresie bardzo wysokich ciśnień PN 63…250 (Klasa 600…1500).
Więcej informacji
Dokładność standardowego przepływomierza Prowirl F 200, wewnętrzne przewężenie czujnika, wersja kompaktowa i rozdzielna. Przeznaczony do aplikacji, w których występują przepływy o niskich wartościach.
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Product headline
Volume flow meter for measurement of standard liquid / gas /steam applications Flow, temperature probe and flow computer in one device
Maksymalny błąd pomiaru
+/-0.75% vol. fl.typically +/- 1% mass fl.
Maks. ciśnienie procesu
PN16...40 CL 150...300 JIS10...20K
Zakres temperatury medium
-200...+400°C (-330 to +750°F) up to +450°C / 842°F on request)
Wyświetlacz
Two line liquid Crystal display Push nbuttons Quick Setup
Wyjścia
4...20mA Pulse Frequency Status PFM
Wejścia
pressure input using PROFIBUS PA, HART or FOUNDATION Fieldbus
Komunikacja cyfrowa
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX FM CSA TIIS NEPSI/IEC on request
Product headline
Volume flow meter for measurement of standard liquid / gas /steam applications Flow, temperature probe and flow computer in one device
Maks. ciśnienie procesu
PN16...40 CL 150...300 JIS10...20K
Zakres temperatury medium
-200...+400°C (-328...+752°F) up to +450°C / +842°F on request
Wyświetlacz
Two line liquid Crystal display Push nbuttons Quick Setup
Wyjścia
4...20mA Pulse Frequency Status PFM
Wejścia
pressure input using PROFIBUS PA, HART or FOUNDATION Fieldbus
Komunikacja cyfrowa
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX FM CSA TIIS NEPSI/IEC on request
Product headline
Volume flow meter for measurement of standard liquid / gas /steam applications Flow, temperature probe and flow computer in one device
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow: +/-1.0% Mass flow: +/-1.7%-2.3% (saturated steam)
Maks. ciśnienie procesu
PN16...40 CL 150...300 JIS10...20K
Zakres temperatury medium
-200...+400°C (-328...+752°F) up to +450°C / 842°F on request
Wyświetlacz
Two line liquid Crystal display Push nbuttons Quick Setup
Wyjścia
4...20mA Pulse Frequency Status PFM
Wejścia
pressure input using PROFIBUS PA, HART or FOUNDATION Fieldbus for superheated steam temperature input using HART for delta heat
Komunikacja cyfrowa
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX FM CSA TIIS NEPSI/IEC on request
Najczęściej pobierane
Prowirl 73 F/W
Instrukcja obsługi
Przepływomierz wirowy do pomiaru przepływu cieczy,
pary i gazów. Posiada wbudowany licznik ciepła i masy pary
nasyconej.
EN
PL
BG CS DE ES FR IT JA PT RO RU
09/11/2011
01/01/2011
01/08/2009
01/01/2007
01/03/2005
Język:
Polski
Wersja:
01/12/2003
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
Ba094dpl.pdf
Proline Prowirl 73
Brief Operating Instructions
Wersja angielska - 11/2011
Vortex Flow Measuring System
EN
PL
DE ES FR IT PT ZH
10/11/2011
01/01/2011
01/08/2009
01/12/2007
Język:
Angielski
Wersja:
10/11/2011
Rozmiar pliku:
955.2 KB
Nazwa pliku:
KA00031DEN_1411.pdf
Dokumentów: 106
Prowirl 73
Karta katalogowa
Przepływomierz wirowy do pomiaru przepływu cieczy, pary i gazów. Wbudowany licznik strumienia masy i ciepła pary nasyconej.
EN
PL
Bułgarski Niemiecki Hiszpański French Włoski Portugalski Rumuński Rosyjski
01/03/2005
01/12/2003
Język:
Polski
Wersja:
01/12/2003
Rozmiar pliku:
496 KB
Nazwa pliku:
Ti064dpl.pdf
Proline Prowirl 72F, 72W, 73F, 73W Karta katalogowa
Przepływomierze wirowe do pomiaru przepływu cieczy gazów i pary wodnej
EN
PL
Niemiecki French Włoski Japoński Rosyjski Chiński
01/11/2011
01/01/2011
01/02/2009
01/01/2007
01/12/2005
Język:
Polski
Wersja:
01/11/2011
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
Ti00070dpl_1411.pdf
Prowirl 73 F/W
Instrukcja obsługi
Przepływomierz wirowy do pomiaru przepływu cieczy, pary i gazów. Posiada wbudowany licznik ciepła i masy pary nasyconej.
EN
PL
Bułgarski Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rumuński Rosyjski
09/11/2011
01/01/2011
01/08/2009
01/01/2007
01/03/2005
Język:
Polski
Wersja:
01/12/2003
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
Ba094dpl.pdf
Prowirl 72
Instrukcja obsługi
Przepływomierz wirowy do pomiaru przepływu cieczy, pary i gazów.
EN
PL
Bułgarski Czeski Niemiecki Hiszpański French Węgierski Włoski Japoński Portugalski Rumuński Rosyjski
01/11/2011
01/01/2011
01/02/2009
01/01/2007
01/12/2005
Język:
Polski
Wersja:
01/01/2003
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
Ba084dpl.pdf
Proline Prowirl 73
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Vortex Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface for measuring gas, steam and liquids.
EN
PL
Niemiecki
09/11/2011
01/04/2007
01/06/2004
Język:
Angielski
Wersja:
09/11/2011
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
BA00096DEN_1311.pdf
Proline Prowirl 73
PROFIBUS-PA
Operating Instructions
Vortex Flow Measuring System with PROFIBUS-PA interface for measuring gas, steam and liquids.
EN
PL
Niemiecki Rosyjski
09/11/2011
02/04/2007
01/03/2004
Język:
Angielski
Wersja:
09/11/2011
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
BA00093DEN_1311.pdf
Proline Prowirl 73
Brief Operating Instructions
Vortex Flow Measuring System
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Portugalski Chiński
10/11/2011
01/01/2011
01/08/2009
01/12/2007
Język:
Angielski
Wersja:
10/11/2011
Rozmiar pliku:
955.2 KB
Nazwa pliku:
KA00031DEN_1411.pdf
EA Conversion Kit for Prowirl 200 Compact Version to Prowirl 200 Remote
Version
Prowirl 200 non explosion-protected
EN
PL
Niemiecki
16/10/2023
01/02/2022
03/03/2020
01/05/2017
23/04/2015
Język:
Angielski
Wersja:
16/10/2023
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
EA01055DA2_0623-00.pdf
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
EN
PL
Niemiecki
01/03/2018
28/11/2013
25/04/2013
Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
139.5 KB
Nazwa pliku:
EA01051DA2_0318.pdf
Replacing cover and O-ring
Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9 2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73
EN
PL
Niemiecki
01/10/2018
28/06/2012
Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2018
Rozmiar pliku:
520.1 KB
Nazwa pliku:
EA00098DA2_1518.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit meas. amplifier PW 73 HART Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106027
Kit meas.amplifier PW73, PA/FF Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71109321
Kit I/O-board PW 72/73 HART Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
50103476
Kit I/O-board PW 72/73 HART/pulse Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
50103477
Kit I/O-board PW72/73 PROFIBUS PA Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
50103478
Kit I/O-board PW72/73Found.Fieldbus Exi
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
50107084
Kit I/O-board PW 72/73 HART Exd
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
E
50106382
Kit I/O-board PW 72/73 HART/pulse Exd
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
E
50106384
Kit I/O-board PW 72/73 PROFIBUS PA Exd
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
50106383
Kit I/O-board PW72/73Found.Fieldbus Exd
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
50107085
Kit conn.board PW72/73, PA/FF Exd
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
E
50106385
Zestaw: wyśw. 72/73/92F(HART) 12 jęz.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50103472
Kit display 72/73, HART, 15languages
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71123423
Zestaw: wyśw. 72/73/92F(FF/PA) 12 jęz.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
50103473
Kit display 72/73, FF/PA, 15languages
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
71123425
Przedwzmacniacz Prowirl 72/73
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
G
50103474
Kit connec. board PW72/73 FS elect Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50103884
Moduł przyłączeniowy PW72/73FS sens Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
H
50103885
Kit Terminal Block 72/73/92F
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
50108141
Kit cover 72/73/92F with window
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
50103526
Kit cover 72/73/92F blind version
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
50103527
Kit cover 72/73/92F blind version
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
50103527
Pokrywa przedziału podł. Exd
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
50106386
Kit cover PW72/73 FS sens
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
50103883
Kit 10 cable glands M20x1,5 grey
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50103658
Kit 10 cable glands M20x1,5 grey
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50103658
Kit 10 cable glands M20x1,5 grey
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50103658
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50098036
Kit 1 dławik kablowy M20x1,5 zbrojony
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
71120601
Kit 1 dławik kabl.M20x1,5 zbrojony,czuj.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
71120602
Kit 10 przejść. M20x1.5/NPT 1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50098042
Kit 10 przejść. M20x1.5/NPT 1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50098042
Kit 10 przejść. M20x1.5/NPT 1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50098042
Kit 10 adapterów M20x1,5 / G1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50098041
Kit 10 adapterów M20x1,5 / G1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50098041
Kit Cable gland Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50098037
Kit Cable gland Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50098037
Kit Cable gland Found. Fieldbus
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50094984
Kit Cable gland Found. Fieldbus
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50094984
Kit Ground terminal/Cover clamp
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
50097147
Kit Circuit board 72/73 field housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
4
50103528
Kit Display carrier 72/73/92F field hous
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
50103529
Kit gaskets housing PW72/73 compact
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
6
50103892
Kit gaskets housing PW72/73 FS
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50103893
Kit cable PW72/73 remote version 10m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
22
50103484
Kit cable PW72/73 remote 10m Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
22
50103485
Kit cable PW72/73 remote version 30m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
22
50103486
Kit cable PW72/73 remote 30m Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
22
50103487
Kit Kabel PW72/73 FS zbrojony, 10m Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
22
71109659
Kit kabel PW72/73 FS zbrojony, 15m Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
22
71109660
Kit Kabel PW72/73 FS zbrojony, 20m Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
22
71109661
Kit Kabel PW72/73 FS zbrojony, 30m Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
22
71109663
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko