Omnigrad S TR15
Modułowy termometr RTD z osłoną prętową

Solidna technika pomiaru temperatury, szczególnie w mediach takich jak gaz ziemny i para wodna

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Trwały termometr, przeznaczony do wymagających aplikacji, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetyce. Możliwość użycia w warunkach wysokich ciśnień i temperatur dzięki zastosowaniu wytrzymałych osłon prętowych i specjalnych przyłączy technologicznych. Przetworniki główkowe (opcja) z obsługą popularnych protokołów komunikacji obiektowej umożliwiają zachowanie podwyższonej dokładności pomiaru i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika).

Korzyści

  • Wysoka elastyczność dzięki modułowej konstrukcji, standardowe głowice przyłączeniowe wg PN-EN 50446, głębokość zanurzenia zgodna z zamówieniem

  • Kompatybilne wkłady pomiarowe, konstrukcja zgodna z DIN 43772

  • Szyjka wydłużająca, zabezpieczająca przetwornik główkowy przed przegrzaniem

  • Krótki czas odpowiedzi dzięki zastosowaniu zredukowanej/stożkowej końcówki osłony

  • Stopnie ochrony umożliwiające zastosowanie w miejscach zagrożonych wybuchem: wykonanie iskrobezpieczne (Ex ia) i nieiskrzące (Ex nA)

  • Łatwy dobór przetwornika główkowego: wersje z wyjściem analogowym 4...20 mA, HART®, PROFIBUS® PA lub FOUNDATION Fieldbus™

Dane techniczne

Dokumentacja / Oprogramowanie

Usługi

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Poland
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
info@pl.endress.com

Złóż zamówienie

Place your order
Place your order

Click here to see how you can order from Endress+Hauser

Złóż zamówienie >>>

Powiązane wiadomości

How to improve reliability and reduce risk in pump systems?

Adding a few sensors to a pump system can help make pumps run more efficiently and help discover problems before they get too serious – and, they may also save a life

Więcej informacji >>>
Zwiększenie bezpieczeństwa pomiarów temperatury w systemach SIS/ESD

Zmniejszenie ryzyka awarii w elektrowni lub elektrociepłowni: przetwornik iTEMP® TMT82 z atestem SIL 3

Więcej informacji >>>