Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Przetwornik temperatury iTEMP TMT82 z komunikacją HART®

Przetwornik temperatury iTEMPTMT82 HART® 7

Dwukanałowy przetwornik temperatury do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem, z atestem SIL

TMT82
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F

Zastosowanie

iTEMP TMT82 to przetwornik temperatury o wysokiej niezawodności, dokładności pomiaru i stabilności długoterminowej, przeznaczony do zastosowań przemysłowych, w których wymagana jest wysoka dyspozycyjność instalacji.
Przyrząd 2-kanałowy, o uniwersalnym zastosowaniu, do konwersji sygnałów wejściowych z podłączonych czujników termoparowych lub rezystancyjnych (RTD) na stabilne, skalowalne sygnały wyjściowe 4-20 mA i sygnały HART®. Przetwornik posiada wbudowane inteligentne funkcje monitorowania czujnika oraz funkcje diagnostyczne zgodne z zaleceniami NAMUR NE 107, atest SIL 2 (SC3), co zwiększa bezpieczeństwo procesu i wydłuża czas pracy.

  • Bezpieczna praca w obszarach zagrożonych wybuchem, międzynarodowe dopuszczenia: FM, CSA, ATEX, EAC, NEPSI, IECEx, DNV GL

  • 2-kanałowe, uniwersalne wejścia sygnałowe dla czujników rezystancyjnych RTD, termoparowych, dekady rezystancyjnej (Ω) i sygnałów napięciowych (mV), obsługa protokołu komunikacyjnego HART® 7

  • Możliwość stosowania w przemyśle okrętowym

  • Montaż w obudowie obiektowej z dopuszczeniem do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem;

  • Stopień ochrony maks. IP 68

  • Montaż w głowicy zaciskowej wg PN-EN 50446

  • Wersja obudowy o szerokości 17.5 mm, przeznaczona do montażu w szafie lub na szynie DIN

Korzyści

  • Przetwornik temperatury o trwałej konstrukcji, wysokiej dokładności, długoterminowej stabilności pomiaru, zapewniającej wysoką dyspozycyjność instalacji

  • Certyfikat nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 (SC3) wg normy IEC 61508:2010

  • Dostępnych jest wiele wersji montażowych i obudowy:
    obudowa głowicowa typu B, obudowa do montażu na szynie DIN, obudowa obiektowa z oddzielnym przedziałem podłączeniowym i wbudowanym wyświetlaczem(TID10)

  • Funkcja linearyzacji charakterystyki czujnika w przetworniku zapewniająca najwyższą dokładność pomiaru

  • Funkcja detekcji uszkodzeń czujnika i przetwornika; informacje diagnostyczne o statusie urządzenia zgodne z zaleceniami NAMUR NE 107

  • Szybka instalacja: podłączenie elektryczne bez użycia narzędzi dzięki zaciskom sprężynowym

Filmy

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products