iTEMP® TMT142
Obiektowy przetwornik temperatury

Przetwarzanie sygnału z czujnika na stabilny, standardowy sygnał elektryczny.

  • ©Endress+Hauser

Najwyższa niezawodność, dokładność i stabilność długoterminowa w krytycznych procesach. Komunikacja HART® umożliwia przesył skonwertowanych sygnałów z czujników rezystancyjnych i termopar, jak również sygnałów z potencjometrów i przetworników napięciowych. Wartości sygnałów są wyświetlane na wbudowanym podświetlanym wyświetlaczu. Trwała obudowa obiektowa umożliwia montaż bezpośrednio na instalacji technologicznej. Ponadto, możliwość szybkiej i łatwej obsługi i diagnostyki przy użyciu komputera PC za pomocą oprogramowania obsługowego.

Korzyści

  • Podświetlany, obracany wyświetlacz

  • Obsługa, wizualizacja i diagnostyka przy użyciu komputera PC za pomocą programu obsługowego FieldCare

  • Monitorowanie czujnika: wykrywanie uszkodzeń i korozji na wejściu pomiarowym czujnika zgodnie z NAMUR NE 89, sygnalizacja uszkodzeń czujnika wskutek zwarcia lub przerwy w obwodzie zgodnie z NAMUR NE 43

  • Opcjonalnie: obudowa ze stali kwasoodpornej dla aplikacji w strefach zagrożonych wybuchem (EEx d)

  • Dopuszczenia: ATEX (EEx ia, EEx d i ochrona przed wybuchem pyłów), FM i CSA (IS, NI, XP i DIP)

  • Separacja galwaniczna

  • Funkcja rejestracji min./maks. wartości procesowych

Zastosowanie

  • Obiektowy przetwornik temperatury z protokołem HART® przetwarzający różne sygnały wejściowe na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4...20 mA

  • Wejście:

    - termometr rezystancyjny

    - termopara

    - termopara

    - termopara

  • Protokół HART® umożliwiający obsługę lokalną za pomocą komunikatora ręcznego (DXR375) lub zdalną za pomocą komputera PC

  • Opcjonalnie: obudowa ze stali kwasoodpornej dla aplikacji w strefach zagrożonych wybuchem (EEx d)

Dane techniczne

Dokumentacja / Oprogramowanie

Usługi

Akcesoria / Części zamienne

Nasze realizacje

  • Optimize light crude separation

    Level and interface measurement in light oil separators can be difficult. Get better process efficiency with our multiparameter guided wave radar device.

    Więcej informacji >>>

  • Optimize heavy/ medium crude separation

    In these applications, measuring interface and overall level can be difficult due to the emulsion layer. Our patented device handles the emulsion layer challenges with ease.

    Więcej informacji >>>

  • Optimize extra heavy/ heavy crude separation

    Density profiling system offers precise 3-dimensional density profile of the entire separator - from inlet to outlet. This information enables you to save time and cost in your separation process.

    Więcej informacji >>>

  • The decisive factor was the high level of competence in e-procurement.
    “The decisive factor was the high level of competence in e-procurement, as we wanted to put a special focus on finding solutions for more automated procurement processes.”

    Konrad Eberhartinger

    Leiter CC-EMR, Competence Center Elektro-, Mess- und Regeltechnik, Clariant AG

    Więcej informacji >>>

  • Doug Lopshire, dyrektor centrum kompetencji przemysłowych firmy Louis Dreyfus Agricultural Industries, Claypool, Indiana, USA
    Obniżenie kosztów pozwoliło nam uzyskać zwrot z inwestycji już po pół roku

    Doug Lopshire

    Industrial Competency Center Manager, Louis Dreyfus Commodities

    Więcej informacji >>>

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Poland
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
info@pl.endress.com

Złóż zamówienie

Place your order
Place your order

Click here to see how you can order from Endress+Hauser

Złóż zamówienie >>>

Powiązane wiadomości

Zwiększenie bezpieczeństwa pomiarów temperatury w systemach SIS/ESD

Zmniejszenie ryzyka awarii w elektrowni lub elektrociepłowni: przetwornik iTEMP® TMT82 z atestem SIL 3

Więcej informacji >>>
Obniż ryzyko postoju instalacji produkcyjnej

Diagnostyka mokrej lub brudnej anteny w radarach Micropilot Evolution

Więcej informacji >>>
Testy sprawności obwodów SIS/ESD chroniących zbiorniki przed przelaniem

Okresowe testy sprawności obwodów zabezpieczeniowych SIS/ESD z przetwornikami poziomu Endress+Hauser, które chronią zbiorniki z cieczami przed ryzykiem przelania, pozwalają na oszczędności i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Więcej informacji >>>