Omnigrad M TR45
Hygienic, modular resistance thermometer

For use in hygienic and aseptic applications in the Food & Beverages and Life Sciences industries.

  • ©Endress+Hauser

Processes in the food & pharmaceutical industry demand special functions such as fast response times and high accuracy of temperature measurement. With a straight or reduced tip form it is possible to realize best thermal response times. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability. Various process connections in hygienic design provide flexible installation possibilities.

Korzyści

  • High flexibility due to modular assembly with standard terminal heads and customized immersion length

  • Providing most common hygienic process connections, with EHEDG certification and hygienic design due to 3-A® guidelines

  • High accuracy with Pt100 sensors according to IEC 60751 (class A or better)

  • Type of protection for use in hazardous areas: Intrinsic Safety (Ex ia) or non-sparking (Ex nA)

Zastosowanie

  • All hygienic applications for food, pharmaceutical and fine chemicals industries

  • Measuring range: -50 to 400 °C (-58 to 752 °F)

  • Pressure range up to 40 bar (580 psi)

  • Degree of protection: up to IP68

Dane techniczne

Dokumentacja / Oprogramowanie

Usługi

Akcesoria / Części zamienne

Nasze realizacje

  • Doug Lopshire, dyrektor centrum kompetencji przemysłowych firmy Louis Dreyfus Agricultural Industries, Claypool, Indiana, USA
    Obniżenie kosztów pozwoliło nam uzyskać zwrot z inwestycji już po pół roku

    Doug Lopshire

    Industrial Competency Center Manager, Louis Dreyfus Commodities

    Więcej informacji >>>

  • Endress+Hauser's Online Shop helps further improve our maintenance processes.
    Using the Online Shop delivery times and prices are immediately visible and time-consuming inquiries can be significantly reduced.

    Rita Schärli and Walter Felder

    Technical Purchasing and Technology Team Leader, Emmi Dagmersellen, Switzerland

    Więcej informacji >>>

  • Pomiary inline w przemyśle spożywczym

    Skrócenie przestojów w produkcji, zgodność produktu ze specyfikacją i eliminacja czasochłonnej procedury ręcznego pobierania próbek w zakładach spożywczych dzięki aparaturze do pomiarów inline

    Więcej informacji >>>

  • Zmniejszenie zużycia środków chemicznych o 30%

    Zakład produkcji serów tnie koszty i uzyskuje duże oszczędności czasu dzięki zainstalowaniu czujników separacji faz serwatka/woda/detergent

    Więcej informacji >>>

  • Co to jest bezpieczeństwo procesowe i co się z tym wiąże? Sprawdź, co ekspert ma do powiedzenia na ten temat.

    Michel Houtermans

    Managing Partner, Risknowlogy

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Poland
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
info@pl.endress.com

Złóż zamówienie

Place your order
Place your order

Click here to see how you can order from Endress+Hauser

Złóż zamówienie >>>

Powiązane wiadomości

Zamień nurnik na radar

W okresowych zestawieniach wydatków na utrzymanie ruchu pomiarów nurnikowych poziomu cieczy wysoką pozycję zajmują koszty czyszczenia, kalibracji i wymiany elementów eksploatacyjnych. Jak temu zaradzić?

Więcej informacji >>>
Topcal S

Automatyczny system pomiaru pH lub potencjału redoks. Topcal S jest w pełni programowalnym systemem pomiarowym, przeznaczonym do kontroli przemysłowych procesów technologicznych lub do monitorowania zagrożeń środowiska.

Więcej informacji >>>
Memosens® - inteligentne czujniki pomiarowe pH

Z przyjemnością informujemy, że system inteligentnych czujników pH Memosens® został nagrodzony Złotym Medalem na targach AUTOMATICON 2005 w Warszawie.

Więcej informacji >>>