Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Czujnik OUSTF10 jest stosowany do pomiaru zawiesiny cząstek stałych, emulsji i cieczy niemieszających się z medium procesowym.

Czujnik inline do pomiarów mętności
OUSTF10

Pomiar mętności i gęstości osadu metodą rozproszenia światła i gęstości optycznej

OUSTF10
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Zakres pomiarowy

    0 to 200 FTU
    0 to 200 ppm DE

  • Temperatura procesu

    0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
    Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours

  • Ciśnienie procesu

    Max. 100 bar (1450 psi)
    (depending on flow through assembly)

Zastosowanie

Czujnik mętności OUSTF10 jest stosowany do pomiaru zawiesiny cząstek stałych, emulsji i cieczy niemieszających się z medium procesowym metodą światła rozproszonego. Dokładne dane dotyczące czystości produktu i stopnia zapchania filtru. Zapewnia to lepszą kontrolę jakości produktów i procesów. Czujnik OUSTF10 może pracować w dowolnym środowisku, np. w wysokich temperaturach, strefach zagrożenia wybuchem (ATEX, FM) i procesach higienicznych (CIP/SIP).

Czujnik OUSTF10 służy do pomiarów mętności dla celów:

  • Kontroli jakości / czystości produktu

  • Monitorowania stopnia zanieczyszczenia filtrów

  • Monitorowania kondensatu

  • Pomiaru mętności w przemyśle browarniczym

  • Wykrywania przecieków w wymiennikach ciepła

  • Pomiaru mętności solanki

Dzięki międzynarodowym dopuszczeniom, m.in. ATEX oraz FM, czujnik może być używany w obszarach zagrożonych wybuchem.

Korzyści

  • Dokładność i wysoka czułość pomiaru mętności: wyższa jakość produktu

  • Czujnik o małych wymaganiach konserwacyjnych, stabilna praca i długi okres eksploatacji

  • Filtr optyczny górnoprzepustowy NIR (opcja): minimalizacja błędów pomiarowych spowodowanych barwą medium

  • Niezawodne wykrywanie przecieków w wymiennikach ciepła

  • Możliwość stosowania w instalacjach czyszczenia CIP, sterylizacji parą (SIP)

  • Dopuszczenie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products