Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Cleanfit CUA451 to armatura wysuwalna do stosowania we wszystkich aplikacjach pomiaru mętności.

Armatura wysuwalna
Cleanfit CUA451

Armatura wysuwalna do stosowania w wodzie pitnej, użytkowej i ściekach

CUA451
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Temperatura procesu

    0 to 85 °C (32 to 185 °F)

  • Ciśnienie procesu

    For manual assembly operation : max 2bar (29psi)
    Medium pressure : max. 10bar (145psi)

Zastosowanie

Cleanfit CUA451 to armatura wysuwalna do stosowania we wszystkich aplikacjach pomiaru mętności i gęstości osadu. Jest wyposażona w śruby mocujące, uszczelki O-ring oraz zawór kulowy, który umożliwia całkowite odcięcie czujnika od medium procesowego. Umożliwia to dostęp do czujnika bez konieczności przerywania procesu, czy opróżniania zbiornika lub rurociągu. Poza tym, większe bezpieczeństwo procesu i pracy oraz znacznie mniejsze wymagania konserwacyjne całego punktu pomiarowego.

Armatura wysuwalna Cleanfit CUA451 jest przeznaczona dla:

  • Oczyszczalni ścieków:
    - Szlam w rurociągu recyrkulacyjnym
    - Monitorowanie separatora szlamu
    - Unieszkodliwianie osadu wstępnego i szlamu

  • Wody pitnej i przemysłowej:
    - Utylizacji osadu w zakładach produkcji wody
    - Monitorowanie stopnia zanieczyszczenia filtrów i sterowanie procesem płukania wstecznego filtrów
    - Monitorowanie procesów separacji faz

  • Monitorowanie pracy filtrów oraz procesu płukania wstecznego

  • Zakładów przemysłowych w każdej branży przemysłu:
    - Utylizacja osadu
    - Rurociągi recyrkulacyjne
    - Kontrola jakości wody chłodzącej

Korzyści

  • Jedna armatura do wszystkich aplikacji: pozwala na optymalną gospodarkę zapasami, przyśpiesza uruchomienie punktu pomiarowego i upraszcza zarządzanie cyklem życia.

  • Prosta i bezpieczna konserwacja: serwis i czyszczenie czujnika bez przerywania procesu.

  • Trwała konstrukcja: możliwość pracy przy ciśnieniu procesowym do 10 bar (145 psi), w trybie obsługi ręcznej do 2 bar (29 psi).

  • Wygoda i oszczędność czasu podczas obsługi: przyłącze wody do płukania umożliwia czyszczenia czujnika bez demontażu z instalacji procesowej.

Poprzednia wersja