Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Armatura zanurzeniowa Dipfit CLA140

Armatura do czujników przewodności
Dipfit CLA140

Armatura zanurzeniowa dla przemysłu chemicznego i celulozowo-papierniczego

CLA140
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Temperatura procesu

    max. 150°C
    (302°F)

  • Ciśnienie procesu

    max. 10 bar
    (145 psi)

Zastosowanie

Armatura zanurzeniowa Dipfit CLA140 jest przeznaczona dla wszystkich wymagających zastosowań z mediami agresywnymi. Przyłącze kołnierzowe i solidne uszczelnienie zapewniają pewne mocowanie armatury w medium procesowym o wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Uchwyt bagnetowy umożliwia szybki montaż i konserwację czujnika pomiarowego

Dipfit CLA140 znajduje zastosowanie w:

  • Przemyśle chemicznym

  • Przemyśle papierniczym

Dipfit CLA140 jest odpowiedni dla:

  • CLS50 / CLS50D toroidalnych czujników przewodności

Korzyści

  • Szybki montaż i demontaż czujnika pomiarowego w uchwycie bagnetowym

  • Solidne uszczelnienie nawet w przypadku mediów zawierających cząstki stałe

  • Możliwość stosowania w mediach o temperaturze 150 °C i ciśnieniu 10 bar

  • Dostępne różne typy kołnierzy (DIN, ANSI, JIS): uniwersalne podłączenie do instalacji procesowej

  • Głębokość zanurzenia: 500...2500 mm

  • Redukcja kondensacji pary wodnej wewnątrz armatury dzięki filtrowi z Goretexu

  • Dostępne różne typy kołnierzy (DIN, ANSI, JIS): uniwersalne podłączenie do instalacji procesowej

Filmy

Poprzednia wersja