Czy weryfikacja Heartbeat może zastąpić kalibrację przepływomierzy?
Regularne sprawdzanie i walidacja przepływomierzy są niezbędne, aby zapewnić dokładność i wiarygodność ich wskazań
Przepływomierze wyposażone w funkcję weryfikacji
Aby uniknąć opisanych niedogodności, wyposażyliśmy przepływomierze w Heartbeat, czyli metodę weryfikacji on-line. Funkcja ta stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnej kalibracji metodami porównawczymi. Obszarem jej zastosowań są przede wszystkim branże wysoce regulowane, gdzie reżim technologiczny wymaga regularnych, okresowych sprawdzeń potwierdzonych stosownymi protokołami.
Sprawdzenie zgodności ze specyfikacją - teraz bez demontażu przepływomierza!
Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń pomiarowych z wbudowaną funkcją diagnostyki. Jej zakres zazwyczaj jest ograniczony do wykrywania fizycznych uszkodzeń przyrządu lub wyjścia poza zakres nominalnych warunków pracy, wiążących się ze zmianami temperatury, ciśnienia lub wartości przepływu. Informacja o tym, czy przyrząd mierzy z dokładnością deklarowaną w specyfikacji producenta wymaga demontażu urządzenia i poddania go sprawdzeniu. Niejednokrotnie, ze względu na brak odpowiedniej aparatury kalibracyjnej, przyrząd wysyłany jest do akredytowanego laboratorium kalibracyjnego lub do zakładu producenta.
Optymalne okresy między kalibracjami "na mokro" przepływomierzy
Organy regulacyjne oraz normy GMP i ISO9001 nakładają obowiązek okresowej weryfikacji lub kalibracji urządzeń pomiarowych. W większości przypadków wyznaczenie częstotliwości kalibracji spoczywa na użytkowniku urządzenia i jest uzależniona od poziomu krytyczności pomiaru za jego pomocą. Określenie optymalnej częstotliwości wymaga pewnego doświadczenia. Należy znaleźć równowagę między ograniczeniem kosztów a bezpieczeństwem procesu. Wydłużenie okresów pomiędzy kalibracjami powoduje ryzyko wynikające z ograniczonej informacji o stanie przyrządu. Skracając nadmiernie te okresy, naraża się zakład na niepotrzebne koszty.
Dopuszczenie przepływomierzy do dalszej pracy na bazie raportu z weryfikacji
Niezależna jednostka certyfikująca TÜV oceniła technologię Heartbeat, stosowaną w przepływomierzach Proline 3. Wydała zaświadczenie, że Hearbeat pozwala uzyskać deklarowaną przez producenta niepewność pomiarową przy pokryciu diagnostycznym usterek (PTC) nawet do 98%.
Heartbeat gwarantuje osiągnięcie niepewności pomiarowej zgodnej z deklaracją producenta przepływomierza.
Czy wiesz, że Heartbeat jest dla przepływomierza tym, czym badanie EKG dla serca człowieka?Kliknij i przeczytaj więcej...
Chcesz dowiedzieć się więcej? Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące Heartbeat Technology.Kliknij i skontaktuj się z nami!