Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Doradztwo w zakresie łańcucha dostaw i optymalizacja procesów biznesowych

Rozwiązanie do gromadzenia danych o stanach magazynowych i wykorzystania ich do usprawnienia łańcucha dostaw

Jesteśmy Twoim partnerem we wszystkich etapach cyklu życia projektu – od audytu łańcucha dostaw po serwis i aktualizację całego systemu. Zarządzanie projektem w Endress+Hauser koncentruje się na potrzebach indywidualnego klienta i przyczynia się do zapewnienia, że projekt będzie realizowany z minimalnym ryzykiem, terminowo i w ramach budżetu. Jako Twój partner zajmujemy się wszystkimi aspektami projektu – od koncepcji inżynierskiej, projektowania i uruchomienia aż po zarządzanie informacją.

Współpraca

SupplyCare - platforma online do zarządzania stanami magazynowymi umożliwia użytkownikom wspólne planowanie zapotrzebowania, uzupełnianie zapasów uruchamiane zdarzeniowo, planowanie i harmonogramowanie oraz prowadzenie rozliczeń (przyjęcia/wydania) oraz konsolidację (sumowanie) stanów w różnych lokalizacjach geograficznych. Wspólna platforma umożliwia wszystkim zainteresowanym stronom uzyskiwanie przejrzystych informacji do szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji. Możliwość udziału wszystkich jednostek organizacyjnych a nawet zewnętrznych firm w doskonaleniu łańcucha dostaw.

Integracja

Nasze elastyczne i otwarte aplikacje pośredniczące oraz gruntowna znajomość systemów IT umożliwia integrację dowolnego źródła danych (urządzenia obiektowe, Internet, bazy danych itp.) z wiodącymi systemami wspomagającymi prowadzenie biznesu takimi, jak SAP, JD Edwards, Oracle, bazy danych, czy istniejące systemy. Nasi specjaliści od integracji oprogramowania szczycą się bogatym doświadczeniem w zakresie integracji danych dotyczących stanów magazynowych z systemami ERP i systemami automatyzacji procesów biznesowych.

Optymalizacja

Jeżeli chcesz przeanalizować bardzo specyficzne wskaźniki KPI (kluczowe wskaźniki efektywności), oferujemy możliwość wizualizacji tych wskaźników za pomocą opracowanego przez nas narzędzia KPI Dashboard wraz ze wszystkimi informacjami umożliwiającymi Ci najbardziej efektywne zarządzanie biznesem. Narzędzie to umożliwi Ci pomiar, analizę i usprawnienie procesów biznesowych a dzięki temu skrócić czas reakcji i obniżyć koszty.

Systematyczne doradztwo i standardy inżynierskie

Dla Ciebie zasadniczą kwestią jest oszczędność czasu i kosztów a dodatkową korzyścią większa przejrzystość i bezpieczeństwo. Z Endress+Hauser wszystkie Twoje potrzeby zostaną zrealizowane z pomocą tylko jednego kompetentnego partnera. Nasze doświadczenie inżynierskie gwarantuje, że uzyskujesz optymalne rozwiązanie systemu automatyki dostosowane do Twoich potrzeb. Dzięki najnowocześniejszym narzędziom inżynierskim wykonujemy planowanie i projektowanie aplikacji oraz oferujemy elastyczny dobór odpowiednich komponentów systemu.

  • Dwa sposoby do  optymalizacji łańcucha dostaw to integracja danych oraz współpraca wszystkich zainteresowanych stron ©Endress+Hauser
  • Dwa sposoby do  optymalizacji łańcucha dostaw to integracja danych oraz współpraca wszystkich zainteresowanych stron ©Endress+Hauser
  • Dwa sposoby do  optymalizacji łańcucha dostaw to integracja danych oraz współpraca wszystkich zainteresowanych stron ©Endress+Hauser

Nasze realizacje

Narzędzia online