Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Bezpieczne monitorowanie zbiornika

Zapobiegaj niebezpiecznemu przelaniu zbiornika z użyciem inteligentnego systemu, który podejmuje decyzje za użytkownika

Zbiorniki na ropę naftową i substancje chemiczne pełnią rolę dużych zbiorników na silne i lotne ciecze, które w przypadku braku bezpiecznego monitoringu mogą potencjalnie spowodować ogromne szkody środowiskowe. Wadliwy wskaźnik paliwa może nie ostrzec operatora w magazynie, że zbiornik na paliwo jest napełniany do niebezpiecznie wysokiego poziomu. W rezultacie duże ilości niebezpiecznych cieczy wydostaną się z przelanego zbiornika, co może potencjalnie spowodować wytworzenie się chmury oparów i jej zapłon, po którym mogą wystąpić wybuchy oraz pożar.

Inteligentny system, który podejmuje decyzje za użytkownika

W rezultacie niedawnych wypadków przeprowadzono metodyczne remonty systemów zapobiegających przelaniu; obowiązujące w branży sprawdzone wytyczne dotyczące zarządzania zbiornikami łączą obecnie istniejące normy API 2350 oraz funkcjonalne normy bezpieczeństwa PN-EN 61511. Poza spełnianiem tych norm i zmniejszaniem ryzyka, farmy zbiorników w dalszym ciągu muszą stawiać czoła naciskom typowym dla przemysłu w zakresie dążeń do maksymalizacji zdolności wytwórczej, obniżenia kosztów konserwacji czy dbania o zaangażowanie i umiejętności realizacji obowiązków przez pracowników.

Wyzwania te współistnieją z mało elastycznymi budżetami na wydatki operacyjne, brakami w wiedzy i coraz surowszymi wymaganiami dotyczącymi zwrotu z inwestycji. Dlatego też tym ważniejsze jest, aby systemy zapobiegające przelaniu (OPS, ang. overfill prevention system) były coraz bezpieczniejsze, a jednocześnie zapewniały korzyści w postaci oszczędności w związku z np. mniej kosztowną i krótszą procedurą uruchamiania oraz niższymi wydatkami na konserwację.

Korzyści wynikające z używania zautomatyzowanych systemów zapobiegawczych

  • Znaczące zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie zgodności z bieżącymi normami API 2350 i PN-EN 61511 dzięki zastosowaniu zautomatyzowanych systemów zapobiegania przelaniu

  • Oszczędność dzięki obniżeniu kosztów oraz zwiększenie bezpieczeństwa całego magazynu przy użyciu zautomatyzowanych, szczegółowych komunikatów ostrzegawczych

  • Oszczędność czasu dzięki jednoczesnym napełnianiu wielu zbiorników bez nadzoru, w porównaniu do prostych systemów

  • Oszczędność pieniędzy i większa transparentność dzięki w pełni zautomatyzowanemu i udokumentowanemu testowi kontrolnemu całego systemu, który można uruchomić bez konieczności demontażu urządzeń

  • Większa pojemność zbiornika w przypadku użycia zautomatyzowanego systemu zapobiegającego przelaniu z racji krótszego czasu reakcji na wyłączenie

Monitoring z użyciem zautomatyzowanego systemu zapobiegającego przelaniu

Zastosowanie

Punkty pomiarowe

  • Bezpieczne monitorowanie zbiornika z użyciem inteligentnego systemu, który podejmuje decyzje za użytkownika ©Endress+Hauser

    Bezpieczne monitorowanie zbiornika z użyciem inteligentnego systemu, który podejmuje decyzje za użytkownika.

  • Zautomatyzowany system zapobiegający przelaniu — połączenie normy API 2350 i funkcjonalnej normy bezpieczeństwa PN-EN 61511 ©Endress+Hauser

    Zautomatyzowany system zapobiegający przelaniu — połączenie normy API 2350 i funkcjonalnej normy bezpieczeństwa PN-EN 61511

Nasze realizacje

Narzędzia online