Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Systemy kontrolno-pomiarowe dla zbiorników legalizowanych

Zarządzania stanami magazynowymi cieczy akcyzowych w zbiornikach podlegających kontroli metrologicznej i legalizacji.

Kontrolowanie ilości wartościowych cieczy w trakcie przetwarzania, transportu i magazynowania jest trudne. Obejmuje śledzenie przemieszczania się surowca w zakładzie i zabezpieczanie niezbędnej objętości magazynowej w zbiornikach. Ponadto, duże znaczenie ma bezpieczeństwo zbiornika i jego otoczenia. Dysponujemy innowacyjnymi systemami kontrolno-pomiarowymi do nadzoru przesyłania i magazynowania wartościowych cieczy z zatwierdzeniem do pomiarów rozliczeniowych, jakie są niezbędne w rafineriach, terminalach paliwowo-gazowych i składach podatkowych.

Bezpieczeństwo i wiarygodność pomiarów rozliczeniowych

Najnowocześniejsze obecnie technologie pomiaru poziomu (radarowe lub pływakowe z serwosterowaniem) i profilu temperatury w zbiornikach z wykorzystaniem sprawdzonych, cyfrowych protokołów komunikacyjnych umożliwiają uzyskanie wysokich dokadności, a więc ograniczanie strat finansowych. Nasze przyrządy do pomiarów zbiornikowych, w tym radary bezkontaktowe Micropilot, przetworniki pływakowe Proservo i profilu temperatury Prothermo spełniają wymagania metrologiczne GUM, NMi i PTB oraz posiadają zatwierdzenie typu w oparciu o obowiązujące w Europie wytyczne metrologiczne OIML R85.

Wykorzystanie technologii serwera WWW pozwala na wygodny a zarazem bezpieczny dostęp do poufnych danych o zawartości zbiornika, wizualizację, raportowanie i archiwizację długoterminową danych.

Monitoring farm zbiornikowych

Dla kadry zarządzającej terminalem zbiorników istotne parametry to wydajność, bezpieczeństwo i ochrona środowiska. Ponadto ważne są trendy rynkowe, więc dla prowadzenia ciągłej inwentaryzacji stanów magazynowych niezbędne są aktualne dane w czasie rzeczywistym, nawet z kilku lokalizacji. Unikatowo pomocny jest tutaj Tankvision - system zarządzania składami podatkowymi i terminalami zbiorników magazynowych Endress+Hauser.

Starsze systemy i migracja do nowych rozwiązań

Modernizacja istniejących, często wysłużonych systemów do pomiarów zbiornikowych, wiąże się z trudnościami. Gdy kompletna modernizacja jest niemożliwa z powodu ograniczeń budżetowych, warto rozważyć zastosowanie strategii stopniowej modernizacji. Pomożemy Ci sprostać związanym z tym wyzwaniom. Jeśli dotychczas używane protokoły komunikacyjne i infrastruktura kablowa mają być nadal stosowane, proponujemy bezpieczną migrację z uwzględnieniem tego warunku, umożliwiając zastosowanie nowoczesnego, bezawaryjnego, elastycznego i atrakcyjnego cenowo systemu kontrolno-pomiarowego Tankvision.

Commissioning and inspection services

We offer different levels of commissioning and inspection services to guarantee highest reliability and availability of your tank gauging system. The commissioning service checks and reports the functionality of the whole system. Functional tests and manual dipping ensure that accuracy and measurements are correct. Also data reliability and performance are checked with full loop tests. The inspection service ensures secured plant efficiency and safety thanks to regular on-site inspections.

Zastosowanie

  • Kontrola i monitorowanie inwentaryzacji zbiornika dzięki wysoce precyzyjnym produktom pomiarowym ©Endress+Hauser
  • Kontrola i monitorowanie inwentaryzacji zbiornika dzięki wysoce precyzyjnym produktom pomiarowym ©Endress+Hauser
  • Kontrola i monitorowanie inwentaryzacji zbiornika dzięki wysoce precyzyjnym produktom pomiarowym ©Endress+Hauser
  • Kontrola i monitorowanie inwentaryzacji zbiornika dzięki wysoce precyzyjnym produktom pomiarowym ©Endress+Hauser
  • Kontrola i monitorowanie inwentaryzacji zbiornika dzięki wysoce precyzyjnym produktom pomiarowym ©Endress+Hauser

Nasze realizacje

Narzędzia online