Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Automatyzacja procesów z wykorzystaniem technologii FOUNDATION Fieldbus

Niższe nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji dzięki sieci obiektowej wykorzystującej wiedzę inżynierów procesowych

Technologia FOUNDATION Fieldbus zapewnia komunikację cyfrową między przyrządami dwuprzewodowymi i spełnia wszystkie wymagania nowoczesnej sieci obiektowej. Technologia FOUNDATION Fieldbus zapewnia dostęp do danych urządzeń obiektowych z systemu sterowania Technologia ta zapewnia optymalne możliwości planowania i tworzenia programów utrzymania ruchu w Twoim zakładzie. Technologia FOUNDATION Fieldbus może być stosowana w strefach zagrożenia wybuchem.

Korzyści technologii FOUNDATION Fieldbus

Współpracujemy z organizacją Fieldbus Foundation celem zwiększenia korzyści związanych z technologią FOUNDATION Fieldbus:
• mniej miejsca, mniej sprzętu, mniejsze nakłady inwestycyjne
• łatwe projektowanie, szybka instalacja i uruchomienie
• pełna interoperacyjność ze wszystkimi certyfikowanymi urządzeniami FOUNDATION Fieldbus
• możliwość konfiguracji i diagnostyki wszystkich urządzeń obiektowych
• wsparcie diagnostyki zgodnej z wytycznymi NAMUR NE107
• łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania zasobami

Integracja urządzeń

Urządzenia obiektowe FOUNDATION Fieldbus można zintegrować bezpośrednio z systemami DCS poprzez moduł WE/WY FOUNDATION Fieldbus H1.

Dla zapewnienia pełnej integracji z systemami DCS:

  • Urządzenia FOUNDATION Fieldbus są testowane przez niezależne laboratoria akredytowane przez organizację FF i uzyskują odpowiedni certyfikat

  • Nasze urządzenia są dopuszczone do stosowania w systemach nadrzędnych przez wszystkich głównych dostawców tych systemów

  • Nasze urządzenia są dodatkowo testowane ze wszystkimi systemami DCS w typowych warunkach pracy

Obsługa i zarządzanie urządzeniami

Dostęp do danych urządzenia FOUNDATION Fieldbus (parametrów, statusu itd.) odbywa się za pomocą:

  • aplikacji ramowych FDT, np. FieldCare: wymagany jest tzw. sterownik DTM dla każdego typu urządzenia

  • narzędzi obsługujących technologię DD/EDD, np.:

  • Komunikatora ręcznego Field Xpert SFX350/SFX370

  • narzędzi do zarządzania aparaturą obiektową, np. AMS, PRM itp.

Oferujemy sterowniki DTM, DD i EDD dla wszystkich Twoich urządzeń FOUNDATION Fieldbus i zapewniamy pełną ich integrację z tymi narzędziami.

Czy korzystasz z technologii FOUNDATION Fieldbus?

  • Prowadzisz procesy ciągłe, np. takie, jak w przemyśle petrochemicznym?

  • Korzystasz z technologii sieciowej , aby obniżyć nakłady inwestycyjne?

  • Korzystasz z technologii sieciowej, aby obniżyć koszty eksploatacji?

  • Oczekujesz korzyści związanych z niezawodną, certyfikowaną, najlepszą w swojej klasie aparaturą FOUNDATION Fieldbus?

Dla użytkowników technologii FOUNDATION Fieldbus dysponujemy pełną gamą aparatury, która pozwala na płynną integrację ze wszystkimi wiodącymi systemami DCS

  • © 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved
  • © Endress+Hauser
  • © Endress+Hauser
Narzędzia online