Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Wzorcowanie przepływomierzy za pomocą mobilnej stacji kalibracyjnej

Usługa wzorcowania przepływomierzy za pomocą mobilnej stacji kalibracyjnej

Jako jedyna firma na rynku do wzorcowania urządzeń w miejscu ich zainstalowania wykorzystujemy przepływomierze o dokładności 0,05%

Teraz możesz przeprowadzić kalibrację przepływomierzy w miejscu instalacji urządzeń i uzyskać certyfikat zgodny z ISO 17025. Nasza mobilna stacja kalibracyjna z przepływomierzami wzorcowymi Proline Promass 83F z kalibracją Premium to w pełni elastyczne rozwiązanie, dzięki któremu wykonasz wzorcowanie minimalizując zakłócenia procesu produkcyjnego i zapewnisz najwyższą jakość wytwarzanych produktów.

Korzyści

  • Urządzenia przez cały czas pozostają w zakładzie – inżynierowie serwisu
    Endress+Hauser przyjeżdżają i wykonują wzorcowanie na miejscu

  • Minimalizacja zakłóceń procesu produkcyjnego – brak długotrwałych przestojów

  • Wykonujemy wzorcowanie przepływomierzy różnych producentów

  • Certyfikaty kalibracji są zgodne z ISO/IEC 17025

Chcesz skalibrować urządzenie?

Serwis Endress+Hauser wykonuje wzorcowanie przepływomierzy każdego rodzaju w miejscu ich zainstalowania lub w laboratorium. Dodatkowo oferujemy wzorcowanie przetworników temperatury, ciśnienia, poziomu i przewodności.

Nasza najnowsza mobilna stacja kalibracyjna wykorzystuje przepływomierze o dokładności aż 0,05%, a wszystkie czynności związane z wzorcowaniem wykonują wyszkoleni specjaliści.

Zachęcamy też do skorzystania z portalu W@M, skąd w dowolnym momencie można pobrać potrzebne certyfikaty i dokumantację.

Optymalne rozwiązanie!

  • Dokładność przepływomierzy wzorcowych: 0,05%

  • Po wykonaniu wzorcowania przekazujemy Państwu certyfikat zgodny z ISO17025

  • Jesteśmy wyposażeni w niezbędne przyłącza, węże oraz własny zbiornik z pompami. Jedyne czego potrzebujemy to dostęp do wody i energii elektrycznej

Proszę o kontakt w sprawie kalibracji urządzeń

  • Kalibracja przepływomierzy w miejscu ich zainstalowania. To elastyczne rozwiązanie minimalizujące zakłócenia procesu produkcyjnego.

  • ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o. - Serwis
Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 10
Faks: +48 71 773 00 62
Wyślij e-mail
Narzędzia online