Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 %
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
–50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 150, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4435 (316L)
Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Zastosowanie
Promass S 500 to przepływomierz masowy Coriolisa w wykonaniu higienicznym. Przeznaczony do zastosowań w przemyśle spożywczym, gdzie wymagana jest łatwość czyszczenia. Samoopróżniająca się pojedyńcza rura pomiarowa zapewnia minimalne oddziaływanie na ciecz. Wraz z innowacyjnym, rozdzielnym przetwornikiem Promass S 500 zwiększa swobodę w zakresie montażu oraz podnosi bezpieczestwo obsługi w trudnych warunkach pracy. Wbudowana Heartbeat Technology pozwala przeprowadzić diagnostykę i weryfikację bez przerywania pomiaru i demontażu przepływomierza z instalacji. Heartbeat Technology zapewnia bezpieczeństwo procesu i zgodność z przepisami.
Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości medium, takich jak lepkość i gęstość
Dedykowany do zastosowań wymagających optymalnej wymywalności w warunkach higienicznych.
Podstawowe cechy przepływomierza
Bogaty wybór higienicznych przyłączy procesowych
Zgodność z wytycznymi 3-A i EHEDG
Natychmiastowa gotowość do pracy po procesie CIP/SIP
Obudowa rozdzielna mieszcząca do 4 modułów We/Wy, higieniczna obudowa podłączeniowa czujnika IP69
Podświetlany wyświetlacz z obsługą touch control i dostępem do sieci WLAN
Standardowy kabel pomiędzy czujnikiem i przetwornikiem
Korzyści
-
Wyższe bezpieczeństwo procesu produkcji – łatwe czyszczenie i samoopróżniająca się konstrukcja rury pomiarowej
-
Mniej procesowych punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar wielu parametrów (przepływu, gęstości, lepkości, temperatury)
-
Oszczędność miejsca – nie są wymagane proste odcinki rurociągu przed i za przepływomierzem
-
Pełny dostęp do informacji o procesie oraz diagnostyki - liczne, swobodnie konfigurowalne kombinacje wejść/wyjść oraz magistrali polowych
-
Pełny dostęp do informacji procesowych i diagnostycznych – liczne, dowolnie łączone wejścia/wyjścia i Ethernet
-
Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki – Heartbeat Technology
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass S 500 Karta katalogowa
Wersja polska - 09/2019
Przepływomierz Coriolisa Łatwy wczyszczeniu, samoopróżniający się, jednorurowy przepływomierz, wersja rozdzielna z możliwością podłączenia do 4 modułów We/W y
EN PL 01/08/202201/01/202116/09/201915/07/201901/11/2018Język:
Polski
Wersja:
16/09/2019
Rozmiar pliku:
10.7 MB
Nazwa pliku:
TI01288DPL_0619.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass S 500 Karta katalogowa
Przepływomierz Coriolisa
Łatwy wczyszczeniu, samoopróżniający się, jednorurowy przepływomierz,
wersja rozdzielna z możliwością podłączenia do 4 modułów We/W
yEN PL 01/08/202201/01/202116/09/201915/07/201901/11/2018Język:
Polski
Wersja:
16/09/2019
Rozmiar pliku:
10.7 MB
Nazwa pliku:
TI01288DPL_0619.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass S 500
Coriolis flowmeter
PROFINET with Ethernet-APLEN PL 08/01/2024Język:
Angielski
Wersja:
08/01/2024
Rozmiar pliku:
9.3 MB
Nazwa pliku:
BA02130DEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass S 500
Coriolis flowmeter
EtherNet/IPEN PL 01/01/202102/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2021
Rozmiar pliku:
9.9 MB
Nazwa pliku:
BA01756DEN_0221.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass S 500
Coriolis flowmeter
FOUNDATION FieldbusEN PL 01/01/202101/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2021
Rozmiar pliku:
8.1 MB
Nazwa pliku:
BA01568DEN_0221.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass S 500
Coriolis flowmeter
PROFIBUS DPEN PL 01/01/202101/06/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2021
Rozmiar pliku:
8.2 MB
Nazwa pliku:
BA01879DEN_0221.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass S 500
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN PL 01/08/202201/01/202101/09/201902/10/201701/08/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2022
Rozmiar pliku:
8.9 MB
Nazwa pliku:
BA01546DEN_0522-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass S 500
Coriolis flowmeter
PROFIBUS PAEN PL 01/01/202101/11/201801/08/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2021
Rozmiar pliku:
8.5 MB
Nazwa pliku:
BA01557DEN_0321.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass S 500 HART Instrukcja obsługi
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/08/202201/01/202101/09/201902/10/201701/08/2016Język:
Polski
Wersja:
01/09/2019
Rozmiar pliku:
9.8 MB
Nazwa pliku:
BA01535DPL_0319.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass S 500
Coriolis flowmeter
PROFINETEN PL 01/01/202116/09/201915/07/201902/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2021
Rozmiar pliku:
11.6 MB
Nazwa pliku:
BA01767DEN_0421.pdf
-
-
-
Parametryzacja urządzenia (GP)
Proline Promass 500 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/08/201802/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2018
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
GP01120DEN_0218.pdf
-
-
-
Parametryzacja urządzenia (GP)
Proline Promass 500 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/11/201801/08/201802/08/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2018
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
GP01061DEN_0318.pdf
-
-
-
Parametryzacja urządzenia (GP)
GP Proline Promass 500
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN PL 17/05/202401/08/202201/09/201901/12/201801/08/2018Język:
Angielski
Wersja:
17/05/2024
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
GP01062DEN_0724-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja urządzenia (GP)
GP Proline Promass 500
Coriolis flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN PL 17/05/202408/01/2024Język:
Angielski
Wersja:
17/05/2024
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
GP01173DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja urządzenia (GP)
Proline Promass 500 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 15/07/201901/08/201802/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
15/07/2019
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
GP01121DEN_0319.pdf
-
-
-
Parametryzacja urządzenia (GP)
Proline Promass 500 HART Opis parametrów przyrządu
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/08/202201/09/201901/08/201802/10/201702/08/2016Język:
Polski
Wersja:
02/08/2016
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
GP01060DPL_0116.pdf
-
-
-
Parametryzacja urządzenia (GP)
Proline Promass 500 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/08/201801/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2018
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
GP01096DEN_0218.pdf
-
-
-
Parametryzacja urządzenia (GP)
Proline Promass 500 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
Proline Promass 500
PROFIBUS DPEN PL 01/06/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2018
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
GP01137DEN_0118.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową FOUNDATION Fieldbus Skrócona instrukcja obsługi
Przetwornik z czujnikiem Coriolisa
EN PL 01/08/201801/08/2016Język:
Polski
Wersja:
01/08/2018
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
KA01233DPL_0218.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Przepływomierz Proline 500
Przetwornik HART
z czujnikiem CoriolisaEN PL 01/08/202201/08/201802/10/2017Język:
Polski
Wersja:
01/08/2022
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
KA01314DPL_0322-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Przepływomierz Proline 500
Przetwornik Modbus RS485
z czujnikiem CoriolisaEN PL 01/08/202201/08/201802/10/2017Język:
Polski
Wersja:
01/08/2022
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
KA01318DPL_0322-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline 500 EtherNet/IP Brief Operating Instructions
Transmitter with Coriolis sensor
EN PL 01/08/201802/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2018
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
KA01346DEN_0218.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Przepływomierz Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową
Przetwornik Modbus RS485
z czujnikiem CoriolisaEN PL 01/08/202201/08/201802/10/2017Język:
Polski
Wersja:
01/08/2022
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
KA01319DPL_0322-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline 500 – digital EtherNet/IP Brief Operating Instructions
Transmitter with Coriolis sensor
EN PL 01/08/201802/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2018
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
KA01347DEN_0218.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Przepływomierz Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową
Przetwornik HART
z czujnikiem CoriolisaEN PL 01/08/202201/08/201802/10/2017Język:
Polski
Wersja:
01/08/2022
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
KA01315DPL_0322-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline 500 – digital PROFINET Brief Operating Instructions
Transmitterwith Coriolis sensor
EN PL 01/08/201802/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2018
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
KA01351DEN_0218.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline 500 FOUNDATION Fieldbus Brief Operating Instructions
Transmitter with Coriolis sensor
EN PL 01/08/201828/02/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2018
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
KA01291DEN_0218.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline 500 – digital PROFIBUS PA Brief Operating Instructions
Transmitter with Coriolis sensor
EN PL 01/11/201801/08/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2018
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
KA01392DEN_0218.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline 500 PROFIBUS DP Brief Operating Instructions
Transmitter with Coriolis sensor
EN PL 01/06/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2018
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
KA01389DEN_0118.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Przepływomierz Proline Promass S
Czujnik Coriolisa
EN PL 01/08/202201/02/2017Język:
Polski
Wersja:
01/08/2022
Rozmiar pliku:
779.2 KB
Nazwa pliku:
KA01287DPL_0222-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline Promass Skrócona instrukcja obsługi
Proline Promass
Część 1 z 2
Czujnik CoriolisaEN PL 01/04/201701/08/201601/12/2015Język:
Polski
Wersja:
01/04/2017
Rozmiar pliku:
864.6 KB
Nazwa pliku:
KA01212DPL_0317.pdf
-