Termometr o solidnej konstrukcji, przeznaczony do wymagających aplikacji o wysokim stopniu bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetyce. Możliwość użycia w trudnych warunkach środowiskowych, w obecności substancji korozyjnych i najwyższych ciśnień procesu, dzięki zastosowaniu trwałych osłon i materiałów specjalnych. Przetworniki główkowe (opcja) z obsługą popularnych protokołów komunikacji obiektowej umożliwiają zachowanie podwyższonej dokładności pomiaru i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Swobodny dobór do aplikacji pomiarowej.
Czujnik temperatury T14 jest czujnikiem rezystancyjnym, zainstalowanym w osłonie i przeznaczonym do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych. Dopuszczenie FM i CSA pozwala na jego użycie w obszarach zagrożonych wybuchem. Czujnik temperatury składa się z sondy pomiarowej z izolowanym elementem termorezystancyjnym, płaszcza i osłony prętowej.
Czujnik może być stosowany w procesach przemysłowych takich, jak:
Przemysł chemiczny
Przemysł petrochemiczny
Rafinerie
Platformy wydobywcze
Korzyści
Termometry modułowe z dopuszczeniem CSA i FM w wykonaniu przeciwwybuchowym (XP) Klasa I, Div. 1 zapewniają maksymalne bezpieczeństwo procesu
Kompleksowy dostawca rozwiązań do pomiaru temperatury. Najwyższej klasy przetwornik pomiarowy ze zintegrowanym czujnikiem temperatury do stosowania w trudnych warunkach pracy w przemyśle procesowym
Gotowy do natychmiastowego montażu!
Lepsza izolacja galwaniczna większości przyrządów (napięcie przebicia: 2 kV)
Prosta struktura kodu zamówieniowego. Konkurencyjny stosunek jakości do ceny. Łatwe zamawianie i ponowne zamawianie. Pojedynczy kod zamówieniowy dla kompletnego punktu pomiarowego, obejmującego czujnik, osłonę i przetwornik
Wysoka stabilność długoterminowa wszystkich przetworników iTEMP: ≤0.05%/rok
Celem Iplom SpA była optymalizacja procesu rafinacji w celu wydłużenia żywotności katalizatora i zwiększenia bezpieczeństwa w aplikacji hydroodsiarczania (HDS) poprzez precyzyjne profilowanie temperatury 3D.
CIECH Sarzyna w latach 2010-2013 przeprowadziła inwestycję budowy instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P o wartości ponad 146 mln złotych. Endress+Hauser dostarczył urządzenia kontrolno-pomiarowe, spełniające wysokie wymagania branży chemicznej.
PT100 WW: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) PT100 TF: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi) depends on configuration
Błąd pomiaru
class A acc. to IEC 60751 class B acc. to IEC 60751
Czas odpowiedzi
depending on configuration 63% rt = 20 s
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Dopuszczenia Ex
FM XP DIP Class I,II,III Div. 1+2 FM XP NI DIP Class I,II,III Div. 1+2 CSA XP DIP Class I,II,III Div. 1+2 CSA XP NI DIP Class I,II,III Div. 1+2 FM/CSA XP DIP Class I,II,III Div. 1+2 FM/CSA XP NI DIP Class I,II,III Div.1+2 CSA C/US XP, DIP I, II, III/1/A-G cCSAus General Purpose
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54 Installation Notes for Hazardous Locations
Control Drawing FM Explosionproof T13, T14, T53, T54
Certyfikaty FM/CSA (ZD)
Wersja angielska - 11/2020
New version available in English
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC ExplosionProof T54 Installation Notes for Hazardous Locations
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC ExplosionProof T54 Installation Notes for Hazardous Locations
Control Drawing FM Explosionproof T13, T14, T53, T54
Certyfikaty FM/CSA (ZD)
Wersja angielska - 07/2006
New version available in English
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54 Installation Notes for Hazardous Locations
Product family: Accessories: Pipe thermowell, PROCESS RTD EXPLOSION
PROOF, PROCESS RTD HYGIENIC, Process TC explosion proof, PROCESS TC
HEAVY DUTY, TC HEAVY DUTY
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .