Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
TSC310 Termometr rezystancyjny, wykonanie z osłoną i szyjką wydłużającą

TSC310
Termometr z termoparą i stałym przewodem

Atrakcyjny cenowo czujnik termoparowy do użytku w aplikacjach procesowych i laboratoryjnych.

TSC310
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Thermocouple

  • Charakterystyka / Aplikacja

    metric style
    cable probe
    suitable for hazardous areas
    process connection as compression fitting

  • Osłona czujnika

    without (not intended to use with thermowell)

  • Wkład / sonda

    mineral insulated (MI), flexible

  • Średnica zewnętrzna osłony

    2,0 mm (0,08'')
    3,0 mm (0,12'')
    4,5 mm (0,18'')
    6,0 mm (0,24'')

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 100.000,00 mm (3.937,01'')

  • Materiał osłony

    1.4401 (316)
    Alloy 600 (2.4816)

  • Przyłącze technologiczne

    compression fitting:
    G1/4
    G3/8
    G1/2
    G1/8
    NPT1/4
    NPT1/2
    NPT1/8
    NPT3/8

  • Kształt końcówki

    straight

  • Zakres temperatur pracy

    Type K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Type J:
    max. 750 °C
    (max. 1.382 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 25 bar (363 psi)

  • Błąd pomiaru

    class 2 acc. to IEC 60584

  • Czas odpowiedzi

    t50 = 1 s
    t90 = 2 s

  • Integration head transmitter

    no

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II
    NEPSI
    IECEx
    UKCA

  • Certyfikaty

    Gost Metrology