Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Ciśnienie absolutne i względne
Ceraphant PTP35

Ekonomiczny przetwornik z czujnikiem piezorezystancyjnym i spawaną metalową membraną do stosowania w aplikacjach higienicznych

  • Ceraphant PTP35 ©Endress+Hauser
  • Zasada pomiaru ciśnienia

Ceraphant PTP35 to ekonomiczny sygnalizator ciśnienia z metalową membraną pomiarową, do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia absolutnego i względnego. Sygnalizator posiada kompaktową konstrukcję: charakteryzuje się bardzo wysoką stabilnością i odpornością na przeciążenia. PTP35 z obudową ze stali k.o. posiada dopuszczenie 3-A.

Korzyści

  • Wbudowana elektronika umożliwiająca ekonomiczne monitorowanie i sterowanie procesem w systemach o strukturze rozproszonej

  • Diagnostyka oraz sygnalizacja lokalna zapewniona przez wskaźniki LED i wyświetlacz cyfrowy

  • Kompaktowy przetwornik ciśnienia do aplikacji higienicznych

  • Możliwość czyszczenia chemicznego i sterylizacji parą (CIP/SIP)

  • Przyłącza technologiczne o niewielkich rozmiarach z membraną czołową z certyfikatem 3-A and EHEDG

Zastosowanie

Sygnalizator ciśnienia jest przeznaczony do monitorowania absolutnego i względnego ciśnienia gazów, par, cieczy i pyłów.

  • Higieniczne przyłącza technologiczne

  • Temperatura medium: -40...+100°C (-40...+212°F), +135°C (275°F) przez maks. 1h

  • Ciśnienie medium: -1/0...+40 bar (-15/0...+600psi)

  • Błąd pomiaru: ±0.5%

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: PTC531, PTC532

Następna wersja: Ceraphant PTP33B

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online