Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Ciśnienie absolutne i względne
Ceraphant PTP31

Ekonomiczny sygnalizator ciśnienia ze spawaną metalową membraną, do pomiaru i sygnalizacji ciśnienia gazów, pary i cieczy

  • Ceraphant PTP31 ©Endress+Hauser
  • Zasada pomiaru ciśnienia

Ceraphant PTP31 to ekonomiczny sygnalizator ciśnienia z czujnikiem piezorezystancyjnym, do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia absolutnego i względnego. Sygnalizator posiada kompaktową konstrukcję: charakteryzuje się bardzo wysoką stabilnością i odpornością na przeciążenia do 400 bar.

Korzyści

  • Wbudowana elektronika umożliwiająca ekonomiczne monitorowanie i sterowanie procesem w systemach o strukturze rozproszonej

  • Diagnostyka oraz sygnalizacja lokalna zapewniona przez wskaźniki LED i wyświetlacz cyfrowy

  • Cela pomiarowa odporna na przeciążenia do 400 bar

  • Przyłącza technologiczne o niewielkich rozmiarach z membraną czołową

Zastosowanie

Sygnalizator ciśnienia z metalową membraną pomiarową, do pomiaru i sygnalizacji ciśnienia gazów, par, cieczy i pyłów.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe

  • Temperatura medium: -40...+100°C (-40...+212°F)

  • Ciśnienie medium: -1/0...+400 bar (-15/0...+6000psi)

  • Błąd pomiaru: ±0.5%

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Następna wersja: Ceraphant PTP31B

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online