Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiar przepływu metodą różnicy ciśnień
Deltatop DO65F

Specjalna kryza do zgodnego z międzynarodowymi normami systemu pomiaru metodą różnicy ciśnień

  • Deltatop DO69S - kryza ©Endress+Hauser

Deltatop DO69S stanowi część uniwersalnego systemu pomiaru metodą różnicy ciśnień i zawiera elementy, takie jak: zwężki, dysze Venturiego, kryzy i przetworniki różnicy ciśnień Deltabar S/M. Poza standardowymi produktami DO61W, DO62C, DO63C, DO64P, DO65F, Endress+Hauser dostarcza również podstawowe przyrządy w formie kryz o różnych konstrukcjach, których nie da się określić terminami podanymi wyżej.

Korzyści

  • System przepływomierzy oparty na metodzie różnicy ciśnień, który można dostosować do danego zastosowania.

  • Zoptymalizowany pod kątem minimalnych strat ciśnienia, maksymalnej dokładności o możliwie największej dynamice pomiaru

  • Zakres pomiarowy przetwornika różnicy ciśnień Deltabar fabrycznie kalibrowany do zamówienia

  • Zastosowanie międzynarodowych norm (np. ISO 5167)

  • Solidna konstrukcja, brak części ruchomych

Zastosowanie

Pomiary przepływu cieczy, pary i gazów

  • Przyłącza procesowe DN 25 (1") to DN 600 (24")

  • Zakres temperatur -200 to +1,000°C (-328 to +1,832°F)

  • Maksymalne ciśnienie do 420 bar (6,300psi)

  • Zgodny z certyfikatem PED 97/23/EC

  • Zgodny z certyfikatem materiałowym NACE