Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
0.2%
0.1% (optional) -
Temperatura procesu
-10°C...70°C
(14°F...158°F)
Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C
(32°F...122°F) -
Zakres ciśnienia mierzonego
100 mbar...20 bar
(1.5 psi...300 psi) -
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Diameter 22 mm and 42 mm: Seal, 316L, Ceramic
Diameter 29 mm: Seal, PPS, Polyolefin, Ceramic
Extension cable: PE, PUR, FEP -
Maks. odległość pomiarowa
200 m H2O
(656 ft H2O) -
Zakres pomiarowy
100mbar...20bar
(1.5psi...300psi)
Zastosowanie
Przetwornik ciśnienia Waterpilot FMX21, z suchym ceramicznym czujnikiem pojemnościowym, jest stosowany w przemyśle procesowym i w gospodarce wodno-ściekowej do pomiaru poziomu metodą hydrostatyczną. Z wyjściem sygnałowym HART zakresy pomiarowe mogą być dostosowane do specyfikacji użytkownika, istnieje także możliwość aktywacji funkcji kompensacji wpływu gęstości medium na pomiar poziomu. Przyrząd posiada dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną, oraz zintegrowany pomiar temperatury. Dostępne są także różne wersje aplikacji do pomiaru ścieków komunalnych i przemysłowych, a także do pomiaru w wodzie morskiej.
Trzy wersje przetwornika: do aplikacji wody pitnej, ścieków i wody słonej.
Przyłącza technologiczne: klamra montażowa do zawieszania, dławik kablowy
Temperatura medium: –10...+70°C (14...158°F)
Zakres pomiarowy: 0...20 bar / 200 m H20 (0 ... 300psi / 600ft H2O)
Błąd pomiaru: ±0.2%, wersja "Platinum" ±0.1%
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym, dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną
Korzyści
Trwała, odporna na przeciążenia cela pomiarowa z ceramiki tlenkowej o wysokiej czystości (99.9% Al2O3)
Swobodnie skalowalne wyjście sygnałowe 4...20 mA z sygnałem cyfrowym HART 6.0
Najwyższa dokładność pomiaru poziomu z wykorzystaniem funkcji kompensacji wpływu gęstości medium
Jednoczesny pomiar poziomu i temperatury za pomocą wbudowanego czujnika temperatury Pt100 (opcja)
Szeroki asortyment akcesoriów dostarcza kompletne rozwiązania dla punktu pomiarowego
Ochrona przed oddziaływaniem warunków zewnętrznych dzięki całkowicie zanurzonej elektronice oraz systemowi kompensacji ciśnienia z podwójnym filtrem
Wersja o małej średnicy zewnętrznej 22 mm (0.87"), przeznaczona do pomiaru poziomu wody surowej i pitnej, np. w studniach o małej średnicy
Filmy
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Instrukcja obsługi Waterpilot FMX21
Wersja polska - 05/2011
Hydrostatyczny pomiar poziomu
EN PL 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201610/07/2015Język:
Polski
Wersja:
23/05/2011
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
Ba00380ppl_1311.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Sonda Waterpilot FMX21 Karta katalogowa
Wersja polska - 06/2018
Niezawodna i wytrzymała hydrostatyczna sonda poziomu z czujnikiem ceramicznym
EN PL 12/09/202208/06/201829/07/201610/07/201528/10/2013Język:
Polski
Wersja:
08/06/2018
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
TI00431PPL_1718.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Sonda Waterpilot FMX21 Karta katalogowa
Niezawodna i wytrzymała hydrostatyczna sonda poziomu z czujnikiem
ceramicznymEN PL 12/09/202208/06/201829/07/201610/07/201528/10/2013Język:
Polski
Wersja:
08/06/2018
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
TI00431PPL_1718.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Instrukcja obsługi Waterpilot FMX21
Hydrostatyczny pomiar poziomu
EN PL 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201610/07/2015Język:
Polski
Wersja:
23/05/2011
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
Ba00380ppl_1311.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Waterpilot FMX21
Hydrostatic level measurement
EN PL 28/11/202229/06/2016Język:
Angielski
Wersja:
28/11/2022
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA01605PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Waterpilot FMX21 HART
Hydrostatyczny pomiar poziomu
EN PL 01/11/2022Język:
Polski
Wersja:
01/11/2022
Rozmiar pliku:
360.4 KB
Nazwa pliku:
KA01631PPL_0122-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Sonda Waterpilot FMX21
Hydrostatyczny pomiar poziomu
EN PL 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201617/09/2015Język:
Polski
Wersja:
28/11/2022
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
KA01189PPL_0622-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Waterpilot FMX21
Hydrostatyczny pomiar poziomu
EN PL 01/11/2022Język:
Polski
Wersja:
01/11/2022
Rozmiar pliku:
359.9 KB
Nazwa pliku:
KA01632PPL_0122-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Waterpilot FMX21
Hydrostatyczny pomiar poziomu
EN PL 28/11/202230/06/201629/06/2016Język:
Polski
Wersja:
28/11/2022
Rozmiar pliku:
980.7 KB
Nazwa pliku:
KA01244PPL_0222-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Suspension clamp
Waterpilot
EN PL 25/01/2023Język:
Angielski
Wersja:
25/01/2023
Rozmiar pliku:
394.2 KB
Nazwa pliku:
EA01464PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Pressure adapter Installation instruction
Deltapilot M, Deltapilot S, Waterpilot
EN PL 12/04/2012Język:
Angielski
Wersja:
12/04/2012
Rozmiar pliku:
195.4 KB
Nazwa pliku:
EA0028PA2_0110.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Waterpilot FMX21
Ex ia IIC T6...T4 Gb
EN PL 27/02/202421/10/201905/09/201401/11/2009Język:
Angielski
Wersja:
27/02/2024
Rozmiar pliku:
506.1 KB
Nazwa pliku:
XA00456PEN_1522-00.pdf
-