Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiar przepływu metodą różnicy ciśnień
Deltatop DR61S

Kryza ograniczająca do tworzenia spadku ciśnienia przed systemem.

  • Deltatop DR61S, Kryza ograniczająca do tworzenia spadku ciśnienia przed systemem ©Endress+Hauser

Deltatop DR61S stanowi część uniwersalnego systemu pomiaru metodą różnicy ciśnień i zawiera elementy, takie jak: zwężki, dysze Venturiego, kryzy i przetworniki różnicy ciśnień Deltabar S/M. Kryzy ograniczające montuje się w rurach i mają one na celu zmniejszyć ciśnienie lub przepływ. Tego typu kryzy są bardzo podobne do standardowych kryz z tą różnicą, że do pomiaru poziomu nie wymagają dodatkowego przetwornika.

Korzyści

  • Systemy przepływomierzy oparte na metodzie różnicy ciśnień do szczególnych zastosowań, takich jak kontrolowana redukcja ciśnienia lub ograniczanie przepływu.

  • Zoptymalizowany pod kątem strat ciśnienia

  • Konstrukcja z pojedynczym otworem, wieloma otworami lub wielostopniowa

  • Grubość kryzy obliczona w oparciu o AD 2000

  • Solidna konstrukcja, brak części ruchomych

Zastosowanie

  • Pomiary przepływu cieczy, pary i gazów

  • Średnice rur DN10 (3/8") do DN2000 (80")

  • Zakres średnich temperatur od -200 to +1,000°C (-328 to +1,832°F)

  • Maksymalne ciśnienie do 420 barów

  • Zgodny z dyrektywą PED 97/23/WE

  • Zgodny z certyfikatem materiałowym NACE