Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Ciśnienie absolutne i względne
Cerabar M PMP131

Ekonomiczny przetwornik ciśnienia z suchym ceramicznym czujnikiem pojemnościowym do pomiaru gazów i cieczy

  • Cerabar PMP131 ©Endress+Hauser

Cerabar PMP131 to ekonomiczny przetwornik ciśnienia z czujnikiem piezorezystancyjnym i metalową membraną do pomiaru ciśnienia absolutnego i względnego.

Korzyści

  • Przetwornik ciśnienia w wersji kompaktowej

  • Cela pomiarowa odporna na przeciążenia do 400 bar

  • Przyłącza technologiczne o niewielkich rozmiarach z membraną czołową

Zastosowanie

Przetwornik ciśnienia przeznaczony do pomiaru absolutnego i względnego ciśnienia gazów, par, cieczy i pyłów.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe

  • Temperatura medium: -25...+70°C (-13...+158°F)

  • Ciśnienie medium: -1/0...+400 bar (-15/0...+6000psi)

  • Błąd pomiaru: ±0.5%

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, SIL, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: PMS131

Następna wersja: Cerabar PMP11, Cerabar PMP21

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online