Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Interfejs HMI zapewnia jednolity sposób obsługi

Szybkie i łatwe uruchamianie urządzeń pomiarowych wyposażonych w ustandaryzowany interfejs HMI

Uruchamianie, sterowanie i serwisowanie systemu obejmującego szereg urządzeń wykorzystujących różne technologie pomiarowe nie jest łatwym zadaniem. Ujednolicony interfejs HMI naszych urządzeń pozwala pokonać tę przeszkodę. Wszystkie produkty naszej firmy są wyposażone w ujednolicony interfejs użytkownika, który ułatwia codzienną pracę. Łatwiejsza obsługa urządzeń pozwala skrócić czas poświęcany na szkolenie operatorów i realizację zadań.

Korzyści

  • Intuicyjna obsługa urządzeń bez względu na typ techniki pomiarowej (przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury czy danych analitycznych) ułatwia uruchomienie systemu

  • Niezawodne konfiguratory umożliwiające szybkie rozwiązywanie problemów i określanie parametrów pracy zapewniają bezpieczne uruchamianie urządzeń

  • Czytelne ikony diagnostyczne i konserwacyjne zgodne z międzynarodowymi standardami zwiększają bezpieczeństwo realizacji procesów

  • Komunikaty wyświetlane w wybranym języku dają pewność, że ustawienia są prawidłowo skonfigurowane

Ujednolicone sterowanie zapewnia łatwość obsługi

Spójny interfejs w rozwiązaniach z branży informatycznej i komunikacyjnej w dużym stopniu wpływa na długość okresu koniecznego na opanowanie obsługi, wdrożenie i opracowanie optymalnego sposobu użytkowania programów i urządzeń elektronicznych. Na podstawie szczegółowych, prowadzonych na całym świecie badań, które miały na celu ustalenie oczekiwań naszych klientów, opracowaliśmy unikalną koncepcję interfejsu HMI. Nieważne, czy masz urządzenie przed sobą, czy kontrolujesz je ze sterowni — dane są przedstawiane w ten sam sposób. Te same ikony są widoczne na urządzeniu i w oprogramowaniu komputerowym.

Interaktywność zależna od zadania

Koncepcja sterowania opiera się na prezentowaniu interakcji zależnych od wykonywanego zadania, co pomaga w codziennej pracy. Bez względu na zakres wykonywanych obowiązków nasz interfejs HMI ułatwiający obsługę przez użytkownika pomaga w realizacji zadań. Nie masz pewności, jaki będzie skutek wybranej czynności? Zintegrowany system pomocy dostarcza szczegółowych informacji, co zapobiega błędnej interpretacji. Z przechowywanych danych mogą korzystać wszystkie osoby posiadające kody dostępu. Interaktywność zależna od zadania jest dostępna dla:

  • Operatora

  • Pracownika konserwacji

  • Niezawodne konfiguratory umożliwiające szybkie rozwiązywanie problemów i określanie parametrów ©Endress+Hauser

    Niezawodne konfiguratory umożliwiające szybkie rozwiązywanie problemów i określanie parametrów pracy zapewniają bezpieczne uruchamianie urządzeń

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online