Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Innowacyjny czujnik temperatury - iTHERM QuickSens

Dla wszystkich zakładów, gdzie obowiązują restrykcyjne normy dotyczące urządzeń pomiarowych - np. w przemyśle spożywczym

Nowy iTHERM QuickSens oferuje najkrótszy czas odpowiedzi na rynku (t90 = 0.75 s). Dokładność, szybkość i stabilność pomiaru gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa procesu i jakość produktu końcowego. Kolejną zaletą czujnika jest zmniejszona o 70% wymagana głębokość zanurzenia. Głębokość zanurzenia wynosząca 20 do 30 mm wystarczy, by sprostać nawet najbardziej rygorystycznym wymaganiom. QuickSens wykonuje pomiary w temperaturze -50 °C do 200 °C i jest odporny na wibracje do 60g.

Korzyści

  • Mniejsze koszty

  • Skrócony czas postojów i czynności konserwacyjnych

  • Gwarantowana wysoka jakość produktu końcowego

  • Maksymalne bezpieczeństwo procesu

Efektywność produkcji staje się coraz bardziej istotnym czynnikiem. Pomiary temperatury, które w przemyśle występują najczęściej, mają ogromny potencjał na wprowadzenie znacznych optymalizacji. Unikatowa technika zastosowana w czujnikach QickSens pozwala użytkownikom osiągnąć korzyści w postaci skrócenia czasu przestojów instalacji technologicznej, poprawienie jakości produktów końcowych i zwiększenie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych.

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online