Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Ceraphire ceramic cell

Endress+Hauser sensor technology

Ceramic is one of the hardest materials in the world. The Endress+Hauser capacitive ceramic sensor Ceraphire contains of 99.9% pure ceramic and is a dry measuring cell without filling fluids. The sensor offers high accuracy and is highly corrosion and abrasion resistant. Furthermore the Ceraphire offers best fit for vacuum applications, also pressure peaks up to 40 times of the sensor nominal range do not impact the measurement.

  • Ceraphire Sensor ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Ceraphire ceramic sensor guarantees high availability of measurement signals and high overload protection

  • Corrosion-resistant

  • Abrasion-resistant

  • No hydrogen diffusion

  • No diaphragm damage

  • Dry cell / no media pollution

  • No need for expensive alloys diaphragm materials

Produkty

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online