Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proline Promag 10E
Przepływomierz elektromagnetyczny

Ekonomiczny przepływomierz z atrakcyjnym cenowo przetwornikiem.

  • Przepływomierz elektromagnetyczny - Proline Promag 10E ©Endress+Hauser
  • Zasada działania przepływomierza elektromagnetycznego

Promag E to podstawowy czujnik do realizacji prostych zadań pomiarowych w przemyśle chemicznym. Jest to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla klientów z branży chemicznej. W połączeniu z przetwornikiem Promag 10 do podstawowych aplikacji i bezpośredniej integracji z systemami sterowania, Promag 10E zapewnia dokładny pomiar przepływu cieczy w różnorodnych aplikacjach. Jest to zalecane rozwiązanie dla klientów poszukujących ekonomicznych rozwiązań. Promag 10E jest dostępny w wersji kompaktowej i rozdzielnej.

Korzyści

  • Ekonomiczny czujnik przepływu - idealne rozwiązanie dla podstawowych zadań pomiarowych

  • Energooszczędny pomiar przepływu - nie wprowadza strat ciśnienia wskutek przewężenia przekroju czujnika przepływu

  • Brak części ruchomych - bezobsługowa praca

  • Ekonomiczny - przeznaczony do prostych zadań pomiarowych i bezpośredniej integracji z systemami sterowania

  • Bezpieczna obsługa - łatwy odczyt parametrów procesowych

  • Pełna zgodność ze standardami przemysłowymi - IEC/EN/NAMUR

Zastosowanie

  • Pomiar tą metodą jest praktycznie niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości medium

  • Przeznaczony do podstawowych zadań pomiarowych w przemyśle chemicznym i procesowym.

Właściwości urządzenia

  • Średnice nominalne: maks. DN 600 (24")

  • Wykładzina z PTFE

  • 2-wierszowy wyświetlacz, obsługa za pomocą przycisków

  • Przyrząd w wersji kompaktowej i rozdzielnej

  • Wersja HART

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne