Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proline Promass 40E
Przepływomierz Coriolisa

Ekonomiczny w eksploatacji przepływomierz w połączeniu z kompaktowym przetwornikiem obiektowym.

  • Przepływomierz Coriolisa - Proline Promass 40E ©Endress+Hauser
  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa

Seria Promass E znana jest jako oszczędne rozwiązanie dla podstawowych zastosowań pomiaru przepływu. W połączeniu z przetwornikiem Promag 40 do podstawowych aplikacji i bezpośredniej integracji z systemami sterowania, Promag 40E zapewnia bardzo dokładny pomiar przepływu cieczy i gazów w różnorodnych aplikacjach.

Korzyści

  • Oszczędność – uniwersalne urządzenie; korzystna alternatywa dla konwencjonalnych przepływomierzy objętościowych.

  • Mniej punktów pomiarowych w instalacji - pomiar wieloparametrowy (przepływ, temperatura)

  • Niewielka przestrzeń montażowa - nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych

  • Oszczędność – konstrukcja dedykowana dla podstawowych aplikacji pomiarowych i bezpośredniej integracji z systemami sterowania.

  • Bezpieczna obsługa - łatwy odczyt parametrów procesowych

  • Pełna zgodność ze standardami przemysłowymi - IEC/EN/NAMUR

Zastosowanie

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.

  • Zapewnia dokładny pomiar cieczy i gazów w wielu standardowych zastosowaniach.

Właściwości urządzenia

  • Kompaktowy układ z dwiema rurami pomiarowymi

  • Temperatura medium do +140 °C (+284 °F)

  • Ciśnienie medium do 100 bar (1450 psi)

  • 2-liniowy podświetlany wyświetlacz bez przycisków obsługi

  • Przyrząd w wersji kompaktowej

  • Interfejs HART