Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proline Promass A 300 Przepływomierz masowy Coriolisa

Jednorurowy przepływomierz masowy do pomiaru minimalnych przepływów, wyposażony w przyjaznym dla użytkownika przetwornik.

  • Masowy przepływomierz Coriolisa - Proline Promass A 300 ©Endress+Hauser
  • Zasada działania masowych przepływomierzy Coriolisa

Promass A jest samoopróżnialnym przepływomierzem przeznaczonym do bardzo dokładnych pomiarów najmniejszych strumieni cieczy i gazów, także w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Umożliwia ciągłą kontrolę procesów produkcyjnych w wielu, nawet bardzo wymagających zastosowaniach. Innowacyjny przetwornik pomiarowy Promass A 300 oferuje wysoką elastyczność obsługi oraz możliwości integracji w systemach sterowania: wygodne opcje dostępu, zdalny wyświetlacz, ulepszone możliwości komunikacyjne. Heartbeat Technology gwarantuje ciągłą oraz weryfikowalną zgodność i bezpieczeństwo procesu produkcji.

Korzyści

  • Bardzo wysokie bezpieczeństwo procesu – samoopróżnialna konstrukcja rury pomiarowej

  • Mniej procesowych punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar wielu parametrów (przepływu, gęstości, temperatury)

  • Minimalna długość montażowa – nie są wymagane proste odcinki rurociągu przed i za przepływomierzem

  • Pełny dostęp do informacji o procesie oraz diagnostyki - liczne, swobodnie konfigurowalne kombinacje wejść/wyjść oraz protokołów komunikacyjnych

  • Niższa złożoność i różnorodność – swoboda w konfiguracji i funkcjonalności modułów We/Wy

  • Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki – Heartbeat Technology

Zastosowanie

  • Zasada pomiaru jest niezależna od fizycznych właściwości płynu takich, jak lepkość i gęstość

  • Bardzo dokładny pomiar najmniejszych ilości cieczy i gazów dla ciągłej kontorli procesów.

Najważniejsze cechy

  • Średnice nominalne: DN 1 do 4 (1/24 do 1/8")

  • Ciśnienie procesowe do 400 bar (5800 psi)

  • Temperatura medium do +205 °C (+401 °F)

  • Kompaktowa, dwukomorowa obudowa mieszcząca do 3 modułów We/Wy

  • Podświetlany wyświetlacz z obsługą touch control i dostępem do sieci WLAN

  • Dostępne wykonanie rozdzielne

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Promass 80A, Promass 83A, Promass 84A

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online