Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

LNGmass
Przepływomierz Coriolisa

Przepływomierz do systemów tankowania, łatwa integracja z systemami automatyki

  • Przepływomierz Coriolisa LNGmass ©Endress+Hauser
  • Zasada działania przepływomierza

Przepływomierz Coriolisa LNGmass jest przeznaczony specjalnie do dystrybutorów; zapewnia najwyższą dokładność i pewność działania w bardzo niskich temperaturach od zera do -196 °C (-321 °F) Dzięki najbardziej kompaktowej na świecie konstrukcji, urządzenie może być instalowane nawet w ograniczonej przestrzeni montażowej. Przepływomierz LNGmass nie posiada części ruchomych i dlatego nie wymaga żadnych czynności konserwacyjnych.

Korzyści

  • Doskonałe bezpieczeństwo użytkowania - niezawodność w ekstremalnych warunkach otoczenia

  • Mniej punktów pomiarowych w instalacji - pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

  • Niewielka przestrzeń montażowa - nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych

  • Niewielkie wymiary przetwornika - pełna funkcjonalność przy minimalnych wymiarach zabudowy

  • Szybkie uruchomienie - urządzenie wstępnie skonfigurowane

  • Tworzenie kopii bezpieczeństwa, ustawień przetwornika - dla celów serwisowych

Zastosowanie

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Accurate measurement of cryogenic gases in refueling applications

Device properties

  • Flow rates up to 18 000 kg/h (660 lb/min)

  • Medium temperature up to –196 °C (–321 °F)

  • Nominal diameter: DN 8 to 25 (3/8 to 1")

  • Robust, compact transmitter housing

  • Modbus RS485

  • Designed to meet application needs