Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Magphant
Przepływomierz elektromagnetyczny

Ekonomiczny pomiar i sygnalizacja wartości granicznych do rzetelnego i powtarzalnego monitorowania przepływu cieczy

  • Przepływomierz elektromagnetyczny - Magphant ©Endress+Hauser
  • Zasada działania przepływomierzy elektromagnetycznych

Magphant to kompaktowy i uniwersalny przyrząd do monitorowania przepływu wody. Odznacza się wysoką powtarzalnością pomiarów ciągłych oraz sygnalizacji wartości granicznych. Jest to ekonomiczne oraz niezawodne rozwiązanie do monitorowania przepływu wody w instalacjach mediów pomocniczych, oferujące bezpieczną pracę oraz łatwą obsługę.

Korzyści

  • Wysoka dyspozycyjność zakładu – rzetelne informacje o przepływie cieczy

  • Energooszczędny pomiar przepływu – brak straty ciśnienia

  • Bezobsługowy – brak części ruchomych

  • Bezpieczeństwo procesu – rzetelny monitoring nawet przy opróżnionym rurociągu oraz wbudowane w przyrząd funkcje samokontroli

  • Bezpieczeństwo produktu – zintegrowane funkcje testowania i kontroli poprawności działania elektroniki

  • Łatwa obsługa – wartość pełnego zakresu pomiarowego ustawiana potencjometrem

Zastosowanie

  • Zasada działania jest zasadniczo niezależna od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

  • Uniwersalne rozwiązanie do wszelkich pomiarów wody w instalacjach mediów pomocniczych.

Podstawowe cechy przepływomierza

  • Zwarta, kompaktowa konstrukcja

  • Średnice nominalne: DN 15 do 2000 (1/2 do 80")

  • Może być stosowany w rurociągach metalowych oraz wykonanych z tworzywa sztucznego

  • Punkt sygnalizacji wartości granicznej ustawiany przełącznikiem obrotowym

  • Wyjście prądowe i przekaźnikowe

  • Dopuszczenia ATEX, FM, CSA

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: DI12, DTI120, DTI130