Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proline t-mass B 150
Termiczny przepływomierz masowy

Przepływomierz do ekonomicznych pomiarów i monitorowania przepływu gazów użytkowych

  • Termiczny przepływomierz masowy - Proline t-mass B 150 ©Endress+Hauser
  • Zasada działania termicznego przepływomierza masowego

Wersja zanurzeniowa t-mass B 150 jest przeznaczona do montażu w rurociągach o dużej średnicy lub prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Przepływomierz jest przeznaczony do ekonomicznego pomiaru przepływu gazów użytkowych, głównie sprężonego powietrza. Analiza trendów przepływu jako jedno z możliwych zastosowań. Wersja czteroprzewodowa, zamontowana w trwałej kompaktowej obudowie aluminiowej. Ustawienia dokonane przez użytkownika są zapisywane w pamięci wskaźnika i mogą w ten sposób być kopiowane z jednego przyrządu do innego.

Korzyści

  • Przeznaczony do pomiaru przepływu powietrza, azotu, dwutlenku węgla i argonu w rurociągach o przekroju okrągłym lub rurach/kanałach prostokątnych.

  • Optymalne monitorowanie procesu: łatwy pomiar nawet przy niskim ciśnieniu i przepływie gazu

  • Ekonomiczny pomiar: prosty montaż, pomijalny spadek ciśnienia i bezobsługowość

  • Wiarygodna analiza trendów przepływu: pomiar wieloparametrowy

  • Menu szybkiej konfiguracji zapewniające łatwe uruchomienie punktu pomiarowego

  • Wysoka dyspozycyjność instalacji: funkcja autodiagnostyki i kontroli błędów

  • Moduł pamięci danych i ustawień przetwornika dla celów serwisowych

Zastosowanie

  • Zasada pracy przepływomierza charakteryzuje się wysoką dynamiką pomiaru i bezpośrednim pomiarem przepływu masowego medium

  • Przeznaczony do pomiaru przepływu powietrza, azotu, dwutlenku węgla i argonu w rurociągach o przekroju okrągłym lub rurach/kanałach prostokątnych.

Właściwości przyrządu

  • Wersja zanurzeniowa dla średnic nominalnych od DN 80 do 1500 (od 3 do 60")

  • Montaż i demontaż czujnika przepływu bez konieczności przerywania procesu

  • Łatwy montaż

  • Przyrząd w wersji kompaktowej z zasilaniem 24 V DC

  • Wyjście 4-20 mA HART, impulsowe/częstotliwościowe/dwustanowe

  • Przepływomierz kompaktowy o solidnej konstrukcji

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: t-trend ATT12, t-trend ATT12A