Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiar przepływu metodą różnicy ciśnień
Deltatop DV61S

Zwężka Venturiego do uniwersalnego systemu pomiaru przepływu metodą różnicy ciśnień

  • Deltatop DV61S, Zwężka Venturiego ©Endress+Hauser

Deltatop DDV61S stanowi część uniwersalnego systemu pomiaru metodą różnicy ciśnień i zawiera elementy, takie jak: zwężki, dysze Venturiego, kryzy i przetworniki różnicy ciśnień Deltabar M/S.
Endress+Hause może dostarczyć wiele wersji zwężki Venturiego, które są zgodne z międzynarodowymi i krajowymi normami.

Korzyści

  • Systemy przepływomierzy oparte na metodzie różnicy ciśnień do szczególnych zastosowań, takich jak: niskie straty ciśnienia, wysoka odporność na ścieranie, możliwe do skalibrowania rurki pomiarowe, szerszy zakres średnic nominalnych, kontrolowana redukcja ciśnienia

  • Zoptymalizowany pod kątem minimalnych strat ciśnienia, maksymalnej dokładności o możliwie największej dynamice pomiaru

  • Zakres pomiarowy przetwornika różnicy ciśnień Deltabar fabrycznie kalibrowany do zamówienia

  • Zastosowanie międzynarodowych norm (np. ISO 5167)

  • Solidna konstrukcja, brak części ruchomych

Zastosowanie

  • Pomiary przepływu cieczy, pary i gazów

  • Średnice rur DN100 (4") to DN1200 (48")

  • Zakres średnich temperatur od -200 to +1,000°C (-328 to +1,832°F)

  • Maksymalne ciśnienie do 420 barów

  • Zgodny z dyrektywą PED 97/23/WE

  • Zgodny z certyfikatem materiałowym NACE