Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proline Cubemass C 100
Przepływomierz Coriolisa

Kompaktowy czujnik z przetwornikiem do pomiaru niewielkich przepływów medium.

  • Przepływomierz Coriolisa - Proline Cubemass C 100 ©Endress+Hauser
  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa

Głównie w przemyśle motoryzacyjnym, a szczególnie na stanowiskach pomiaru zużycia paliwa, niezbędny jest dokładny pomiar niewielkich ilości medium. Cubemass C 100, lekki i ultra-kompaktowy przepływomierz jest najmniejszym urządzeniem do bezpośredniego pomiaru masy i gęstości medium. Przepływomierz Cubemass C 100 jest przeznaczony do pomiaru przepływu od kilku kropli do 1000 kg/h medium pod wysokim ciśnieniem.

Korzyści

  • Niskie koszty instalacji – kompaktowa, jednorurowa konstrukcja

  • Mniej punktów pomiarowych w instalacji - pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

  • Niewielka przestrzeń montażowa - nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych

  • Mały przetwornik – pełna funkcjonalność na niewielkiej przestrzeni

  • Obsługa lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz bez dodatkowych modułów komunikacyjnych - wbudowany serwer WWW

  • Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat

Zastosowanie

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.

  • Dokładny pomiar przepływu niewielkich ilości cieczy i gazów; idealny do skidów pomiarowych.

Właściwości urządzenia

  • Średnica nominalna: DN 1...6 (1/24...1/4")

  • Ciśnienie medium do 400 bar (5800 psi)

  • Temperatura medium do +205 °C (+401 °F)

  • Trwała, ultra-kompaktowa obudowa przetwornika

  • Wysoki stopień ochrony: IP69K

  • Dostępna wersja ze wskaźnikiem lokalnym

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Cubemass / 8CM