Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiar przepływu metodą różnicy ciśnień
Deltatop DO65F

Rurka pomiarowa do zgodnego z międzynarodowymi normami systemu pomiaru metodą różnicy ciśnień

  • Deltatop DO65F, Pomiar przepływu metodą różnicy ciśnień ©Endress+Hauser
  • Deltatop DO65F ©Endress+Hauser
  • Deltatop DO65F, Pomiar przepływu metodą różnicy ciśnień ©Endress+Hauser

Deltatop DO65F stanowi część systemu do pomiaru przepływu metodą różnicy ciśnień z użyciem kryz i przetwornika różnicy ciśnień Deltabar. Jest to rurka pomiarowa ze standardową kryzą w konstrukcji kompaktowej lub zdalnej wraz z akcesoriami.

Korzyści

  • Możliwość wyboru z dwóch wersji w zależności od aplikacji: wersja kompaktowa lub wersja rozdzielna

  • Zoptymalizowany pod kątem minimalnych strat ciśnienia, maksymalnej dokładności o możliwie największej dynamice pomiaru

  • Zakres pomiarowy przetwornika różnicy ciśnień Deltabar fabrycznie kalibrowany do zamówienia

  • Zgodność metody pomiarowej z międzynarodową normą ISO 5167

  • Opcjonalnie symetryczna zwężka do pomiarów przepływu w obydwu kierunkach

  • Solidna konstrukcja, brak części ruchomych

Zastosowanie

  • Pomiary przepływu cieczy, pary i gazów

  • Przyłącza procesowe DN10 (3/8") to DN50 (2")

  • Zakres temperatur -200 to +1,000°C (-328 to +1,832°F)

  • Maksymalne ciśnienie do 420bar (6,300psi)

  • Zgodny z certyfikatem DGRL 97/23/EC

  • Zgodny z certyfikatem materiałowym NACE

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Deltatop DPO15A, Deltatop DPO15E

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online