Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proline Prosonic Flow 93P
Przepływomierz ultradźwiękowy

Przepływomierz do montażu w strefach zagrożonych wybuchem, szeroka gama modułów wyjściowych analogowych i cyfrowych

  • Przepływomierz ultradźwiękowy - Proline Prosonic Flow 93P ©Endress+Hauser
  • Zasada działania przepływomierza ultradźwiękowego

Przepływomierz Prosonic Flow P z czujnikami zaciskanymi jest przeznaczony szczególnie do instalacji procesowych. W połączeniu z przetwornikiem Prosonic Flow 93 z przyciskami optycznymi "touch control", 4-wierszowym wyświetlaczem, rozbudowanymi funkcjami, Prosonic Flow 93P zapewnia wysoką dokładność w standardowych aplikacjach.

Korzyści

  • Automatyczne skanowanie częstotliwości, zapewnia maksymalną dokładność pomiaru

  • Wysokie bezpieczeństwo w przemyśle chemicznym i petrochemicznym - międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

  • Brak przecieków - pomiar zewnętrzny, czujniki na zewnątrz rurociągu

  • Przejrzystość procesu – funkcja diagnostyki

  • Najwyższa dokładność - rozbudowane funkcje i diagnostyka

  • Wiele opcji transferu danych – obsługa wielu standardów komunikacji obiektowej

  • Moduł pamięci danych i ustawień przetwornika dla celów serwisowych

Zastosowanie

  • Pomiar tą metodą jest praktycznie niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury, przewodności i lepkości medium

  • Wersja z czujnikami zaciskanymi, do pomiaru chemikaliów, rozpuszczalników, ciekłych węglowodorów, kwasów i zasad.

Właściwości urządzenia:

  • Temperatura medium: –40...170 °C (–40...338 °F)

  • Szeroki zakres średnic nominalnych: DN 15...4000 (1/2...160")

  • Brak ingerencji w instalacje rurociągowe podczas montażu przetwornika

  • Aluminiowa obudowa przetwornika

  • 4-liniowy podświetlany wyświetlacz z przyciskami optycznymi "Touch control"

  • Interfejs: HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Prosonic Flow Clamp On 90P, Prosonic Flow Clamp On 90U, Prosonic Flow Clamp On 93U, DDU10, DMU93