Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proline Promag L 400
Przepływomierz elektromagnetyczny

Przepływomierz z wbudowanym serwerem WWW i czujnikiem o obniżonej masie

  • Przepływomierz elektromagnetyczny Proline Promag L 400 ©Endress+Hauser
  • Zasada pomiaru przepływu elektromagnetycznego

  • Wprowadzenie do serwera Proline

Promag L to uniwersalny standardowy przepływomierz dla gospodarki wodnej z luźnymi kołnierzami dla ułatwienia montażu, niezależnie od położenia otworów pod śruby w kołnierzu. Dostarczany z przetwornikiem Proline 400, do pomiaru przepływu wody i ścieków. Promag L 400 jest zalecany do podstawowych zastosowań w tej branży. Promag L 400 posiada również wbudowany serwer WWW. Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki - Heartbeat Technology™.

Korzyści

  • Niskie koszty instalacji - jedyna w swoim rodzaju konstrukcja z luźnymi kołnierzami dla ułatwienia montażu (DN ≤ 300/12")

  • Energooszczędny pomiar przepływu - nie wprowadza strat ciśnienia wskutek przewężenia przekroju czujnika przepływu

  • Brak części ruchomych - bezobsługowa praca

  • Bezpieczna obsługa za pomocą przycisków "Touch control" - brak konieczności otwierania obudowy, podświetlany wyświetlacz

  • Obsługa lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz bez dodatkowych modułów komunikacyjnych - wbudowany serwer WWW

  • Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat™

Zastosowanie

Dwukierunkowy przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru przepływu cieczy o minimalnej przewodności ≥ 5 mS / cm w aplikacjach wodnych i wodno-ściekowych.

Metoda pomiarowa jest niezależna od zmian ciśnienia i temperatury cieczy. Profil przepływu ma również marginalny wpływ na dokładność pomiarową.

Właściwości urządzenia:

  • Średnice nominalne: DN 50 do DN 2400

  • Wykładziny (twarda guma, poliuretan, PTFE) posiadające międzynarodowe dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną: PZH, KTW, WRAS, NSF, ACS

  • Maksymalne ciśnienie: 16 bar (232 psi)

  • Do 3 wyjść sygnałowych i 1 wejście obejmujące 4-20 mA z komunikacją HART

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Promag 50L, Promag 53L, 5L4B

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online