Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proline Promass O 100
Przepływomierz Coriolisa

Przepływomierz wysokociśnieniowy o solidnej konstrukcji z ultra-kompaktowym przetwornikiem.

  • Przepływomierz Coriolisa - Proline Promass O 100 ©Endress+Hauser
  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa

  • Wprowadzenie do serwera Proline

Konstrukcja przepływomierza Promass O spełnia wymagania bezpieczeństwa obowiązujące w przemyśle naftowym i gazowym. Łączy w sobie odporność na wysokie ciśnienie i korozję bez żadnych kompromisów, nawet w najtrudniejszych warunkach procesowych, np. przy ciśnieniu wynoszącym do 258 bar (3742 psi) lub przy pomiarze węglowodorów z bardzo agresywnym siarkowodorem (H2S). Dostarczany z przetwornikiem o najmniejszych dostępnych obecnie wymiarach obudowy, zapewnia pełną funkcjonalność przy minimalnych wymiarach zabudowy.

Korzyści

  • Maksymalne bezpieczeństwo – najwyższa odporność na korozję międzykrystaliczną naprężeniową

  • Mniej punktów pomiarowych w instalacji - pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

  • Niewielka przestrzeń montażowa - nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych

  • Niewielkie wymiary przetwornika - pełna funkcjonalność przy minimalnych wymiarach zabudowy

  • Oszczędzająca czas lokalna obsługa lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz bez dodatkowych modułów komunikacyjnych - wbudowany serwer WWW

  • Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat

Zastosowanie

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.

  • Zapewnia niezrównaną dokładność przy wysokim ciśnieniu procesowym. Jest przystosowany do warunków lądowych i morskich.

Właściwości urządzenia

  • Rura pomiarowa ze stali Duplex 25Cr Duplex, stali k.o. 1.4410 (UNS S32750)

  • Możliwość zastosowania w zakresie ciśnień do PN 250 (Klasa 1500)

  • Średnica nominalna: DN 80...150 (3...6")

  • Trwała, ultra-kompaktowa obudowa przetwornika

  • Wysoki stopień ochrony: IP69K

  • Dostępna wersja ze wskaźnikiem lokalnym

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online