Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proline Promass H 100
Przepływomierz Coriolisa

Przepływomierz jednorurowy o wysokiej odporności chemicznej z ultra-kompaktowym przetwornikiem

  • Przepływomierz Coriolisa - Proline Promass H 100 ©Endress+Hauser
  • Zasada działania przepływomierzy Coriolisa

  • Wprowadzenie do serwera Proline

Odporna chemicznie konstrukcja przepływomierza jednorurowego Promass H pozwala na jego zastosowanie w aplikacjach wymagających najwyższej odporności na korozję. Dostarczany z przetwornikiem o najmniejszych dostępnych obecnie wymiarach obudowy, zapewnia pełną funkcjonalność na niewielkiej przestrzeni. Przeznaczony do aplikacji w ograniczonych przestrzeniach montażowych, Promag H 100 jest zalecanym przepływomierzem dla producentów skidów pomiarowych i wyposażenia technologicznego.

Korzyści

  • Maksymalny poziom bezpieczeństwa w przypadku cieczy agresywnych chemicznie – odporność na korozję części wchodzących w kontakt z medium

  • Mniej punktów pomiarowych w instalacji - pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

  • Niewielka przestrzeń montażowa - nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych

  • Niewielkie wymiary przetwornika - pełna funkcjonalność przy minimalnych wymiarach zabudowy

  • Obsługa lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz bez dodatkowych modułów komunikacyjnych - wbudowany serwer WWW

  • Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat

Zastosowanie

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.

  • Wysoka dokładność pomiaru przepływu cieczy i gazów w aplikacjach wymagających najwyższej odporności chemicznej.

Właściwości urządzenia

  • Rura pomiarowa wykonana z tantalu lub cyrkonu

  • Średnica nominalna: DN 8...50 (3/8...2")

  • Temperatura medium do +205 °C (+401 °F)

  • Solidna, ultra-kompaktowa obudowa przetwornika

  • Wysoki stopień ochrony: IP69K

  • Dostępna wersja ze wskaźnikiem lokalnym

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online