Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proline Promag W 400
Przepływomierz elektromagnetyczny

Przepływomierz z wbudowanym serwerem WWW, czujnik z ochroną antykorozyjną wg PN-EN ISO 12944

  • Przepływomierz elektromagnetyczny Proline Promag W 400 ©Endress+Hauser
  • Zasada działania przepływomierza elektromagnetycznego

  • Wprowadzenie serwera Proline

Promag W to czujnik przeznaczony szczególnie do zastosowań w gospodarce wodno-ściekowej. Dostarczany z przetwornikiem Proline 400, do pomiaru przepływu wody i ścieków. Promag L 400 jest zalecany do podstawowych zastosowań w tej branży. Obsługa lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz bez dodatkowych modułów komunikacyjnych - wbudowany serwer WWW. Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat™.

Korzyści

  • Czujnik certyfikowany - do bezpośredniego zakopania w ziemi lub ciągłej pracy pod wodą

  • Niezawodna, długotrwała eksploatacja - trwała, całkowicie spawana konstrukcja

  • Energooszczędny pomiar przepływu - nie wprowadza strat ciśnienia wskutek przewężenia przekroju czujnika przepływu

  • Brak części ruchomych - bezobsługowa praca

  • Bezpieczna obsługa za pomocą przycisków "Touch control" - brak konieczności otwierania obudowy, podświetlany wyświetlacz

  • Obsługa lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz bez dodatkowych modułów komunikacyjnych - wbudowany serwer WWW

  • Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat™

Zastosowanie

  • Zasada działania jest praktycznie niezależna od ciśnienia, temperatury, gęstości i lepkości

  • Specjalista w branży wodno-ściekowej dla najbardziej wymagających zastosowań.

Właściwości urządzenia

  • Międzynarodowe dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną

  • Stopień
    ochrony IP68 (Typ 6P)

  • Dopuszczony do pomiarów rozliczeniowych zgodnie
    z wymaganiami MID MI-001 oraz OIML R49

  • Obudowa przetwornika wykonana z wytrzymałego poliwęglanu i aluminium

  • Urządzenie w wersji kompaktowej lub rozdzielnej

  • Zintegrowany rejestrator danych: monitorowanie wartości

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Promag 50W, Promag 51W, Promag 53W, 5W4B

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online