Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proline Promass X 300 Przepływomierz masowy Coriolisa

Czterorurowy przepływomierz o najwyższej wydajności, wyposażony w kompaktowy przetwornik

  • Przepływomierz Coriolisa — Proline Promass X 300 ©Endress+Hauser
  • Przepływomierz Coriolisa — Proline Promass X 300 ©Endress+Hauser
  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa

  • Dowiedz się czym jest Heartbeat (3'14")

Opatentowany czterorurowy przepływomierz Promass X zapewnia najwyższą dokładność (0,05%) przy największej pojemności oraz wyjątkową wydajność w zastosowaniach przybrzeżnomorskich i przybrzeżnolądowych w przemyśle naftowym oraz gazowniczym. Dzięki kompaktowemu przetwornikowi Promass X 300 jest bardzo elastyczny pod względem obsługi i integracji systemu: dostęp z jednej strony, zdalny wyświetlacz i udoskonalone opcje łączności. Wbudowana technologia Heartbeat pozwala przeprowadzić diagnostykę i weryfikację bez przerywania pomiaru. Zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami.

Korzyści

  • Większy zysk — pojedynczy punkt instalacji zapewniający maksymalną dokładność nawet przy dużych wartościach przepływu

  • Mniej punktów pomiarowych w instalacji — pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

  • Niewielka przestrzeń montażowa — nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych

  • Pełny dostęp do danych procesowych i informacji diagnostycznych — liczne, dowolnie łączone we/wy i magistrale obiektowe

  • Mniejsza złożoność — dowolnie konfigurowalne funkcje wejścia/wyjścia

  • Zintegrowana diagnostyka i weryfikacja — technologia Heartbeat

Zastosowanie

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

  • Obsługa największych przepływów i wyjątkowa wydajność w zastosowaniach przybrzeżnomorskich i przybrzeżnolądowych w przemyśle naftowym oraz gazowniczym.

Cechy przepływomierza

  • Średnica nominalna: DN 300...400 (12...16")

  • Czterorurowy przepływomierz o niewielkim spadku ciśnienia

  • Cała obudowa wykonana ze stali 1,4435 (316L)

  • Kompaktowa dwukomorowa obudowa z maks. 3 we/wy

  • Podświetlany wyświetlacz z dotykowym sterowaniem i dostępem przez sieć WLAN

  • Dostępny zdalny wyświetlacz

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Promass 83X, Promass 84X

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online