Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proline Promass Q 500 Przepływomierz masowy Coriolisa

Specjalistyczny, innowacyjny przepływomierz do wymagających zastosowań. W wersji rozdzielnej wyposażony w nawet 4 wejścia/wyjścia.

  • Przepływomierz Coriolisa — Proline Promass Q 500 ©Endress+Hauser
  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa

Przepływomierz Promass Q 500 zapewnia najwyższą dokładność pomiaru masowego natężenia przepływu, objętościowego natężenia przepływu i gęstości. Przepływomierz jest idealnym wyborem do pomiarów rozliczeniowych. Został również zoptymalizowany dla cieczy zawierających gaz. Dzięki innowacyjnemu przetwornikowi w wersji rozdzielnej Promass Q 500 zwiększa elastyczność instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji nawet w trudnych warunkach. Wbudowana technologia Heartbeat pozwala przeprowadzić diagnostykę i weryfikację bez przerywania pomiaru. Zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami.

Korzyści

  • Zapewniona jakość pomiaru — wyjątkowa dokładność pomiaru masowego natężenia przepływu, objętościowego natężenia przepływu i gęstości

  • Optymalne parametry pracy dla cieczy zawierających gaz — technologia wieloczęstotliwościowa (MFT)

  • Mniej punktów pomiarowych w instalacji — pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

  • Niewielka przestrzeń montażowa — nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych

  • Pełny dostęp do informacji o procesie i diagnostycznych — liczne wejścia/wyjścia i elementy komunikacyjne dające możliwość tworzenia dowolnych kombinacji

  • Mniejsza złożoność — możliwość tworzenia dowolnych kombinacji wejść/wyjść

  • Zintegrowana diagnostyka i weryfikacja — technologia Heartbeat

Zastosowanie

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.

  • Najwyższa wydajność pomiaru w kontroli gęstości i wymagających zastosowaniach

Cechy przepływomierza

  • Przepływ masowy: błąd pomiaru ±0,05 % (w wersji PremiumCal)

  • Gęstość: błąd pomiaru ±0,2 kg/m3

  • Wysoka redukcja wynikająca z niskich strat ciśnienia/punktu zerowego

  • Wersja zdalna z nawet 4 wejściami/wyjściami

  • Podświetlany wyświetlacz dotykowy i dostęp do sieci WLAN

  • Standardowy przewód łączący czujnik z przetwornikiem

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online