Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proline Promass F 500
Masowy przepływomierz Coriolisa

Rozdzielne wykonanie najdokładniejszego i najodporniejszego na zakłócenia przepływomierza wyposażonego w nawet 4 moduły We/Wy

  • Masowy przepływomierz Coriolisa - Proline Promass F 500 ©Endress+Hauser
  • Zasada działania masowych przepływomierzy Coriolisa

Promass F to czujnik, który od dawna odznacza się bardzo wysoką dokładnością pomiarową. Odporny na zmienne i trudne warunki pracy znajduje zastosowanie w najszerszym zakresie aplikacji. Z innowacyjnym, zdalnym przetwornikiem pomiarowym Promass F 500 oferuje swobodę w zakresie montażu oraz podnosi bezpieczeństwo obsługi w trudnych warunkach otoczenia. Heartbeat Technology gwarantuje ciągłą oraz weryfikowalną zgodność i bezpieczeństwo procesu produkcji.

Korzyści

  • Bardzo wysokie bezpieczeństwo procesu – odporny na zmienne i trudne warunki procy

  • Mniej procesowych punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar wielu parametrów (przepływu, gęstości, temperatury)

  • Minimalna długość montażowa – nie są wymagane proste odcinki rurociągu przed i za przepływomierzem

  • Pełny dostęp do informacji o procesie oraz diagnostyki - liczne, swobodnie konfigurowalne kombinacje wejść/wyjść oraz protokołów komunikacyjnych

  • Mniejsza złożoność i różnorodność – swoboda w konfiguracji i funkcjonalności modułów We/Wy

  • Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki – Heartbeat Technology

Zastosowanie

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

  • Najwyższa dokładność i stabilność pomiaru cieczy i gazów w zmiennych, nawet najbardziej wymagających warunkach procesowych

Podstawowe cechy przepływomierza

  • Przepływ masowy: dokładność pomiaru ±0.05 % (PremiumCal)

  • Temperatura medium: -196 do 350 °C (-320 do 662 °F)

  • Średnice nominalne: DN 8 do 250 (3/8 do 10")

  • Obudowa rozdzielna mieszcząca do 4 modułów We/Wy

  • Podświetlany wyświetlacz z obsługą touch control i dostępem do sieci WLAN

  • Standardowy kabel pomiędzy czujnikiem i przetwornikiem

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online