Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proline Promass H 300
Masowy przepływomierz Coriolisa

Jednorurowy przepływomierz masowy o wysokiej odporności chemicznej z kompaktowym, przyjaznym dla użytkownika przetwornikiem.

  • Masowy przepływomierz Coriolisa - Proline Promass H 300 ©Endress+Hauser
  • Zasada działania masowych przepływomierzy Coriolisa

Bardzo dokładny przepływomierz masowy Promass H przeznaczony jest do aplikacji wymagających maksymalnej odporności na korozję, gwarantuje także operacyjne bezpieczeństwo przy agresywnych chemicznie cieczach. Wraz z innowacyjnym, zdalnym przetwornikiem pomiarowym Promass H 500, oferuje dużą swobodę montażu w zakresie obsługi oraz w systemie integracji: dostęp z jednej strony, zdalny wyświetlacz oraz ulepszone opcje łączności. Heartbeat Technology gwarantuje ciągłą oraz weryfikowalną zgodność i bezpieczeństwo procesu produkcji.

Korzyści

  • Bardzo wysokie bezpieczeństwo przy płynach agresywnych chemicznie – części zwilżane wykonane z materiałów odpornych na korozję

  • Mniej procesowych punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar wielu parametrów (przepływu, gęstości, temperatury)

  • Minimalna długość montażowa – nie są wymagane proste odcinki rurociągu przed i za przepływomierzem

  • Pełny dostęp do informacji o procesie oraz diagnostyki - liczne, swobodnie konfigurowalne kombinacje wejść/wyjść oraz protokołów komunikacyjnych

  • Niższa złożoność i różnorodność – swoboda w konfiguracji i funkcjonalności modułów We/Wy

  • Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki – Heartbeat Technology

Zastosowanie

  • Zasada pomiaru jest niezależna od fizycznych właściwości płynu takich, jak lepkość i gęstość

  • Bardzo dokładne pomiary przepływu cieczy i gazów w zastosowaniach wymagających najwyższej odporności korozyjnej.

Najważniejsze cechy

  • Rura pomiarowa wykonana z tantalu lub cyrkonu

  • Średnice nominalne: DN 8 do 50 (3/8 do 2")

  • Temperatura medium do +205 °C (+401 °F)

  • Kompaktowa, dwukomorowa obudowa mieszcząca do 3 modułów We/Wy

  • Podświetlany wyświetlacz z obsługą touch control i dostępem do sieci WLAN

  • Dostępny zdalny wyświetlacz

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online