Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Flowphant® T DTT31
Sygnalizator przepływu

Bezpieczne monitorowanie przepływu i temperatury w procesach przemysłowych. Kompaktowy i oszczędny.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Sygnalizator zaprojektowano z myślą o bezpiecznym pomiarze, wyświetlaniu i monitorowaniu przepływu masowego cieczy bez strat ciśnienia. Możliwy jest wybór między jednym a dwoma wyjściami sygnalizacyjnymi, a także między wyjściem sygnalizacyjnym a standardowym wyjściem analogowym dla wartości przepływu i temperatury. Sygnalizator najczęściej stosuje się w celu monitorowania obiegów chłodniczych i instalacji smarowniczych pomp i wymienników ciepła oraz detekcji wycieków w instalacjach procesowych.

Korzyści

  • Praktycznie bez strat ciśnienia

  • Oprogramowanie konfiguracyjne ReadWin® 2000 lub FieldCare w celu wykonania szybkiej konfiguracji lub bezpiecznego przechowywania ustawień przyrządu

  • Opcjonalnie: wyjście analogowe 4…20 mA umożliwiające odwzorowanie przepływu jako wartości procentowej

  • Opcjonalnie: drugie wyjście sygnalizacyjne lub analogowe 4…20 mA do sygnalizacji temperatury

  • Lokalna kontrola funkcjonowania i dostęp do danych procesowych dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi umieszczonemu na przyrządzie

  • Górna część obudowy obracana o 310° i obracany wyświetlacz umożliwiają odczyt zmierzonych wartości z wszystkich pozycji

Zastosowanie

Sygnalizator przeznaczony do monitorowania i lokalnej wizualizacji przepływu masowego cieczy o prędkości liniowej w zakresie 0.03…3 m/s odniesionym do wody.

Przykłady zastosowania:

  • Monitorowanie cyrkulacji wody w obiegach chłodniczych, pomp, turbin i wymienników ciepła

  • Detekcja wycieków w instalacjach procesowych

  • Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem

  • Kontrola przepływu w instalacjach smarowniczych

  • Sygnalizacja zabrudzenia filtrów przy produkcji napojów