Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Cubemass
Przepływomierz masowy Coriolisa

Kompaktowy czujnik do niewielkich ilości medium, pozwalający na bezproblemową integrację z systemem.

  • Przepływomierz masowy Coriolisa Cubemass ©Endress+Hauser

W wielu zastosowaniach, takich jak lakierowanie i wykańczanie powierzchni, małe ilości substancji muszą być mierzone i dodawane z wyjątkową precyzją. Lekki i kompaktowy wysokociśnieniowy przepływomierz Cubemass to najlepszy wybór dla bezpośredniego pomiaru masy i gęstości w zastosowaniach laboratoryjnych i na stanowiskach testowych, w przemyśle chemicznym i naftowym.

Korzyści

  • Przepływomierz Cubemass pozwala mierzyć jednocześnie masę, gęstość i temperaturę medium w szerokim zakresie parametrów procesowych.

  • Oprogramowanie FieldCare dla diagnostyki

  • Bardzo niskie zużycie prądu

Zastosowanie

Zasada pomiaru Coriolisa działa niezależnie od fizycznych właściwości płynu.

  • Temperatura płynu do +200 °C (+392 °F)

  • Ciśnienie medium do 400 bar (5800 psi)

  • Pomiar przepływu masy do 1000 kg/h (36.75 lb/min)

Certyfikaty dla stref zagrożonych wybuchem:

  • ATEX, NEC/CEC, NEPSI

Połączenie z powszechnie używanymi systemami sterowania procesami:

  • MODBUS RS485

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Następna wersja: Proline Cubemass C 100 / 8C1B

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości

Narzędzia online